Danfoss logo

4-tie-käänteisventtiili

061L1396

Virtausaineen lämpötila-alue [°C]: -30 - 130, Maks. OPD [bar]: 31, Min. OPD [bar]: 3, Suunnittelumäär. Tyyli: G

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Höyr./lauhd. liitäntäkoko [mm]54,40
Höyr./lauhd. liitäntäkoko [tuuma]2-1/8
Hyvä tärinänkesto [m/s²]19.6 m/s²
HyväksyntäCEUL
Imuliitännän koko [mm]54.40 mm
Imuliitännän koko [tuuma]2-1/8
Iskunkestävyys vakioJIS C 60068-2-27
Kap. R407C@Δp:0,1bar(til.1)[kW]143.74 kW
Kap. R407C@Δp:0,1bar(til.2)[kW]131.38 kW
Kap. R407C@Δp:0,2bar(til.1)[kW]204.20 kW
Kap. R407C@Δp:0,2bar(til.2)[kW]186.58 kW
Kap. R410A@Δp:0,1bar(til.1)[kW]177.49 kW
Kap. R410A@Δp:0,1bar(til.2)[kW]158.85 kW
Kap. R410A@Δp:0,2bar(til.1)[kW]251.68 kW
Kap. R410A@Δp:0,2bar(til.2)[kW]225.20 kW
Kap. tilanne 1 [°C]0°C sub-cooling38°C condensing5°C evaporating5°C super-heat
Kap. tilanne 2 [°C]54,4 °C condensing5°C sub-cooling5°C super-heat7,2°C evaporating
KelaEi
KylmäaineetR1234yfR1234ze(E)R134aR22R290R32R404AR407AR407CR410AR448AR449AR452AR452BR454BR454CR513A
Määrä/pakkaustapa1 kpl
Maks. Käyttöpaine [bar]49.0 bar
Maks. OPD [bar]31.0 bar
Maks. OPD [psi]450.0 psi
Maks. vuoto [cm³/min]20000 cm³/min
Material DescriptionSTF 4-Way Rev. Valve 50U20G
Ominaisuudet
Arvo
Min. OPD [bar]3.000 bar
Min. OPD [psi]43.500 psi
PakkaustapaYksittäispakkaus
Poistoliitännän koko [mm]38.35 mm
Poistoliitännän koko [tuuma]1-1/2 in
Poistoliitännän tyyppiNaaras
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Prosessiliitännän materiaaliKupari
Sisältää paristotNo
Suunnittelumäär. TyyliG
TärinätestistandardiJIS C 60068-2-6
Tuoteryhmä4-tie-käänteisventtiilit
TuotetyyppiSTF
Tuotteen nimi4-tie-käänteisventtiili
TyyppimerkintäSTF-50U20G
UL hyväksyntä nimiMH12113
UL-hyväksytyt kylmäaineetR1234yfR1234ze(E)R134aR22R290R32R404AR407AR407CR410AR448AR449AR452AR452BR454BR454CR513A
Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Maks.]130 °C
Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Min.]-30 °C
Väliaineen lämpötila-alue [°F] [maks.]266 °F
Väliaineen lämpötila-alue [°F] [min.]-22 °F
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.]55 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.]-30 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [Maks.]131 °F
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [min.]-22 °F

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino11.03 Kilogram
Nettopaino8.48 Kilogram
Määrä46.137 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5715255195610
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm