Danfoss logo

4-tie-käänteisventtiili

061L1391

Virtausaineen lämpötila-alue [°C]: -20 - 120, Maks. OPD [bar]: 31, Min. OPD [bar]: 3, Suunnittelumäär. Tyyli: F

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Höyr./lauhd. liitäntäkoko [mm]28,90
Höyr./lauhd. liitäntäkoko [tuuma]1-1/8
Hyvä tärinänkesto [m/s²]19.6 m/s²
HyväksyntäCEUL
Imuliitännän koko [mm]28.90 mm
Imuliitännän koko [tuuma]1-1/8
Iskunkestävyys vakioJIS C 60068-2-27
Kap. R407C@Δp:0,1bar(til.1)[kW]29.15 kW
Kap. R407C@Δp:0,1bar(til.2)[kW]26.64 kW
Kap. R407C@Δp:0,2bar(til.1)[kW]41.41 kW
Kap. R407C@Δp:0,2bar(til.2)[kW]37.83 kW
Kap. R410A@Δp:0,1bar(til.1)[kW]35.99 kW
Kap. R410A@Δp:0,1bar(til.2)[kW]32.21 kW
Kap. R410A@Δp:0,2bar(til.1)[kW]51.03 kW
Kap. R410A@Δp:0,2bar(til.2)[kW]45.66 kW
Kap. tilanne 1 [°C]0°C sub-cooling38°C condensing5°C evaporating5°C super-heat
Kap. tilanne 2 [°C]54,4 °C condensing5°C sub-cooling5°C super-heat7,2°C evaporating
KelaEi
KylmäaineetR1234yfR134aR22R290R32R404AR407AR407CR410AR448AR449AR452AR452BR454BR454CR513A
Määrä/pakkaustapa8 kpl
Maks. Käyttöpaine [bar]45.0 bar
Maks. OPD [bar]31.0 bar
Maks. OPD [psi]450.0 psi
Maks. vuoto [cm³/min]6000 cm³/min
Material DescriptionSTF 4-Way Rev. Valve 15U11G
Ominaisuudet
Arvo
Min. OPD [bar]3.000 bar
Min. OPD [psi]43.500 psi
PakkaustapaTeollisuuspakkaus
Poistoliitännän koko [mm]22.50 mm
Poistoliitännän koko [tuuma]7/8 in
Poistoliitännän tyyppiNaaras
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Prosessiliitännän materiaaliKupari
Sisältää paristotNo
Suunnittelumäär. TyyliF
TärinätestistandardiJIS C 60068-2-6
Tuoteryhmä4-tie-käänteisventtiilit
TuotetyyppiSTF
Tuotteen nimi4-tie-käänteisventtiili
TyyppimerkintäSTF-15U11G
UL hyväksyntä nimiMH12113
UL-hyväksytyt kylmäaineetR1234yfR134aR22R290R32R404AR407AR407CR410AR448AR449AR452AR452BR454BR454CR513A
Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Maks.]120 °C
Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Min.]-20 °C
Väliaineen lämpötila-alue [°F] [maks.]248 °F
Väliaineen lämpötila-alue [°F] [min.]-4 °F
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.]55 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.]-20 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [Maks.]131 °F
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [min.]-4 °F

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino1.87 Kilogram
Nettopaino1.55 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5715255195498
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm