4-tie-käänteisventtiili
061L1388
Virtausaineen lämpötila-alue [°C]: -20 - 120, Maks. OPD [bar]: 31, Min. OPD [bar]: 3, Imuliitännän koko [tuuma]: 5/8, Suunnittelumäär. Tyyli: E
061L1388
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Höyr./lauhd. liitäntäkoko [mm] | 12,95 |
| Höyr./lauhd. liitäntäkoko [tuuma] | 5/8 |
| Hyvä tärinänkesto [m/s²] | 19.6 m/s² |
| Hyväksyntä | CEUL |
| Imuliitännän koko [mm] | 16.15 mm |
| Imuliitännän koko [tuuma] | 5/8 |
| Iskunkestävyys vakio | JIS C 60068-2-27 |
| Kap. R407C@Δp:0,1bar(til.1)[kW] | 8.45 kW |
| Kap. R407C@Δp:0,1bar(til.2)[kW] | 7.72 kW |
| Kap. R407C@Δp:0,2bar(til.1)[kW] | 12.00 kW |
| Kap. R407C@Δp:0,2bar(til.2)[kW] | 10.96 kW |
| Kap. R410A@Δp:0,1bar(til.1)[kW] | 10.43 kW |
| Kap. R410A@Δp:0,1bar(til.2)[kW] | 9.33 kW |
| Kap. R410A@Δp:0,2bar(til.1)[kW] | 14.79 kW |
| Kap. R410A@Δp:0,2bar(til.2)[kW] | 13.23 kW |
| Kap. tilanne 1 [°C] | 0°C sub-cooling38°C condensing5°C evaporating5°C super-heat |
| Kap. tilanne 2 [°C] | 54,4 °C condensing5°C sub-cooling5°C super-heat7,2°C evaporating |
| Kela | Ei |
| Kylmäaineet | R1234yfR134aR22R290R32R404AR407AR407CR410AR448AR449AR452AR452BR454BR454CR513A |
| Määrä/pakkaustapa | 36 kpl |
| Maks. Käyttöpaine [bar] | 45.0 bar |
| Maks. OPD [bar] | 31.0 bar |
| Maks. OPD [psi] | 450.0 psi |
| Maks. vuoto [cm³/min] | 1500 cm³/min |
| Material Description | STF 4-Way Rev. Valve 03U24G |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Min. OPD [bar] | 3.000 bar |
| Min. OPD [psi] | 43.500 psi |
| Pakkaustapa | Teollisuuspakkaus |
| Poistoliitännän koko [mm] | 12.95 mm |
| Poistoliitännän koko [tuuma] | 1/2 in |
| Poistoliitännän tyyppi | Naaras |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Prosessiliitännän materiaali | Kupari |
| Sisältää paristot | No |
| Suunnittelumäär. Tyyli | E |
| Tärinätestistandardi | JIS C 60068-2-6 |
| Tuoteryhmä | 4-tie-käänteisventtiilit |
| Tuotetyyppi | STF |
| Tuotteen nimi | 4-tie-käänteisventtiili |
| Tyyppimerkintä | STF-03U24G |
| UL hyväksyntä nimi | MH12113 |
| UL-hyväksytyt kylmäaineet | R1234yfR134aR22R290R32R404AR407AR407CR410AR448AR449AR452AR452BR454BR454CR513A |
| Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Maks.] | 120 °C |
| Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Min.] | -20 °C |
| Väliaineen lämpötila-alue [°F] [maks.] | 248 °F |
| Väliaineen lämpötila-alue [°F] [min.] | -4 °F |
| Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.] | 55 °C |
| Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.] | -20 °C |
| Ympäristön lämpötila-alue [°F] [Maks.] | 131 °F |
| Ympäristön lämpötila-alue [°F] [min.] | -4 °F |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 421 Gram |
| Nettopaino | 360 Gram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255195375 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |