Danfoss logo

4-way reversing valve, STF-0731D

061L1384

Medium temperature range [°C]: -20 - 130, MaxOPD [bar]: 31, MinODP [bar]: 3.43, Suction conn size [in]: 7/8, Discharge conn size [in]: 3/4 in, Design config. Style: B

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Höyr./lauhd. liitäntäkoko [mm]22,30
Höyr./lauhd. liitäntäkoko [tuuma]7/8
Hyvä tärinänkesto [m/s²]19.6 m/s²
HyväksyntäCEVDE
Imuliitännän koko [mm]22.30 mm
Imuliitännän koko [tuuma]7/8
Iskunkestävyys vakioJIS C 60068-2-27
Kap. R407C@Δp:0,1bar(til.1)[kW]27.60 kW
Kap. R407C@Δp:0,1bar(til.2)[kW]23.58 kW
Kap. R407C@Δp:0,2bar(til.1)[kW]38.84 kW
Kap. R407C@Δp:0,2bar(til.2)[kW]33.20 kW
Kap. R410A@Δp:0,1bar(til.1)[kW]35.67 kW
Kap. R410A@Δp:0,1bar(til.2)[kW]30.91 kW
Kap. R410A@Δp:0,2bar(til.1)[kW]50.31 kW
Kap. R410A@Δp:0,2bar(til.2)[kW]43.60 kW
Kap. tilanne 1 [°C]0°C sub-cooling
Kap. tilanne 2 [°C]5°C sub-cooling
KelaNo
KylmäaineetR1234yfR1234zeR134aR22R290R32R404AR407AR407CR410AR448AR449AR452AR452BR454BR454CR513A
Määrä/pakkaustapa6 pc
Maks. Käyttöpaine [bar]45.0 bar
Maks. OPD [bar]31.0 bar
Maks. OPD [psi]450.0 psi
Maks. OPD [psig]450 psig
Ominaisuudet
Arvo
Maks. vuoto [cm³/min]6000 cm³/min
Material DescriptionSTF 4-Way Rev. Valve 0731D I/6
Min. OPD [bar]3.430 bar
Min. OPD [psi]49.748 psi
PakkaustapaIndustrial pack
Poistoliitännän koko [mm]19.15 mm
Poistoliitännän koko [tuuma]3/4 in
Poistoliitännän tyyppiFEMALE
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Prosessiliitännän materiaaliCopper
Sisältää paristotNo
Suunnittelumäär. TyyliB
TärinätestistandardiJIS C 60068-2-6
Tuoteryhmä4-way reversing valves
TuotetyyppiSTF
Tuotteen nimi4-way reversing valve
TyyppimerkintäSTF-0731D
Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Maks.]130 °C
Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Min.]-20 °C
Väliaineen lämpötila-alue [°F] [maks.]266 °F
Väliaineen lämpötila-alue [°F] [min.]-4 °F
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.]45 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.]-20 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [Maks.]113 °F
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [min.]-4 °F

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino1.5 Kilogram
Nettopaino1.32 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5715255013600