Danfoss logo

4-tie-käänteisventtiili

061L1380

Virtausaineen lämpötila-alue [°C]: -20 - 120, Maks. OPD [bar]: 31, Min. OPD [bar]: 3, Imuliitännän koko [tuuma]: 7/8, Suunnittelumäär. Tyyli: B

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
CE-hyväksyttyYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Höyr./lauhd. liitäntäkoko [mm]22,40
Höyr./lauhd. liitäntäkoko [tuuma]7/8
Hyvä tärinänkesto [m/s²]19.6 m/s²
HyväksyntäCEUKCAVDE
Imuliitännän koko [mm]22.40 mm
Imuliitännän koko [tuuma]7/8
Iskunkestävyys vakioJIS C 60068-2-27
Kap. R407C@Δp:0,1bar(til.1)[kW]16.10 kW
Kap. R407C@Δp:0,1bar(til.2)[kW]13.75 kW
Kap. R407C@Δp:0,2bar(til.1)[kW]22.66 kW
Kap. R407C@Δp:0,2bar(til.2)[kW]19.37 kW
Kap. R410A@Δp:0,1bar(til.1)[kW]20.81 kW
Kap. R410A@Δp:0,1bar(til.2)[kW]18.03 kW
Kap. R410A@Δp:0,2bar(til.1)[kW]29.35 kW
Kap. R410A@Δp:0,2bar(til.2)[kW]25.43 kW
Kap. tilanne 1 [°C]0°C sub-cooling
Kap. tilanne 2 [°C]5°C sub-cooling
KelaEi
KylmäaineetR407C
Määrä/pakkaustapa20 kpl
Maks. Käyttöpaine [bar]31.0 bar
Maks. OPD [bar]31.0 bar
Maks. OPD [psi]450.0 psi
Maks. OPD [psig]450 psig
Ominaisuudet
Arvo
Maks. vuoto [cm³/min]4000 cm³/min
Material DescriptionSTF 4-Way Rev. Valve 0457G I/20
Min. OPD [bar]3.000 bar
Min. OPD [psi]44.000 psi
PakkaustapaTeollisuuspakkaus
Poistoliitännän koko [mm]12.80 mm
Poistoliitännän koko [tuuma]1/2 in
Poistoliitännän tyyppiNaaras
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Prosessiliitännän materiaaliKupari
Sisältää paristotNo
Suunnittelumäär. TyyliB
TärinätestistandardiJIS C 60068-2-6
Tuoteryhmä4-tie-käänteisventtiilit
TuotetyyppiSTF
Tuotteen nimi4-tie-käänteisventtiili
TyyppimerkintäSTF-0457G
Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Maks.]120 °C
Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Min.]-20 °C
Väliaineen lämpötila-alue [°F] [maks.]248 °F
Väliaineen lämpötila-alue [°F] [min.]-4 °F
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.]50 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.]-20 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [Maks.]122 °F
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [min.]-4 °F

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.77 Kilogram
Nettopaino0.77 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5715162967553