Danfoss logo

4-tie-käänteisventtiili

061L1379

Virtausaineen lämpötila-alue [°C]: -20 - 130, Maks. OPD [bar]: 29.6, Min. OPD [bar]: 3.43, Imuliitännän koko [tuuma]: 7/8, Suunnittelumäär. Tyyli: B

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Höyr./lauhd. liitäntäkoko [mm]22,40
Höyr./lauhd. liitäntäkoko [tuuma]7/8
Hyvä tärinänkesto [m/s²]19.6 m/s²
HyväksyntäCEVDE
Imuliitännän koko [mm]22.40 mm
Imuliitännän koko [tuuma]7/8
Iskunkestävyys vakioJIS C 60068-2-27
Kap. R407C@Δp:0,1bar(til.1)[kW]16.10 kW
Kap. R407C@Δp:0,1bar(til.2)[kW]13.75 kW
Kap. R407C@Δp:0,2bar(til.1)[kW]22.66 kW
Kap. R407C@Δp:0,2bar(til.2)[kW]19.37 kW
Kap. R410A@Δp:0,1bar(til.1)[kW]20.81 kW
Kap. R410A@Δp:0,1bar(til.2)[kW]18.03 kW
Kap. R410A@Δp:0,2bar(til.1)[kW]29.35 kW
Kap. R410A@Δp:0,2bar(til.2)[kW]25.43 kW
Kap. tilanne 1 [°C]0°C sub-cooling
Kap. tilanne 2 [°C]5°C sub-cooling
KelaEi
KylmäaineetR1234yfR1234zeR134aR22R290R32R404AR407AR407CR410AR448AR449AR452AR452BR454BR454CR513A
Määrä/pakkaustapa24 kpl
Maks. Käyttöpaine [bar]45.0 bar
Maks. OPD [bar]29.6 bar
Maks. OPD [psi]429.0 psi
Maks. OPD [psig]429 psig
Ominaisuudet
Arvo
Maks. vuoto [cm³/min]6000 cm³/min
Material DescriptionSTF 4-Way Rev. Valve 0458D I/24
Min. OPD [bar]3.430 bar
Min. OPD [psi]49.748 psi
PakkaustapaTeollisuuspakkaus
Poistoliitännän koko [mm]12.80 mm
Poistoliitännän koko [tuuma]1/2 in
Poistoliitännän tyyppiNaaras
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Prosessiliitännän materiaaliKupari
Sisältää paristotNo
Suunnittelumäär. TyyliB
TärinätestistandardiJIS C 60068-2-6
Tuoteryhmä4-tie-käänteisventtiilit
TuotetyyppiSTF
Tuotteen nimi4-tie-käänteisventtiili
TyyppimerkintäSTF-0458D
Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Maks.]130 °C
Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Min.]-20 °C
Väliaineen lämpötila-alue [°F] [maks.]266 °F
Väliaineen lämpötila-alue [°F] [min.]-4 °F
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.]45 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.]-20 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [Maks.]113 °F
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [min.]-4 °F

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.848 Kilogram
Nettopaino0.191 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5715162959992