Danfoss logo
4-way reversing valve, STF-H0321

4-tie-käänteisventtiili, STF-H0321

061L1350

Virtausaineen lämpötila-alue [°C]: -30 - 130, Maks. OPD [bar]: 31, Min. OPD [bar]: 3, Imuliitännän koko [tuuma]: 5/8, Suunnittelumäär. Tyyli: E

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
CE-hyväksyttyYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EPD saatavillaYes
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusOut of scope
Höyr./lauhd. liitäntäkoko [mm]16,15
Höyr./lauhd. liitäntäkoko [tuuma]5/8
Hyvä tärinänkesto [m/s²]19.6 m/s²
HyväksyntäCEVDE
Imuliitännän koko [mm]16.15 mm
Imuliitännän koko [tuuma]5/8
Iskunkestävyys vakioJIS C 60068-2-27
Kap. R407C@Δp:0,1bar(til.1)[kW]8.38 kW
Kap. R407C@Δp:0,1bar(til.2)[kW]7.16 kW
Kap. R407C@Δp:0,2bar(til.1)[kW]11.79 kW
Kap. R407C@Δp:0,2bar(til.2)[kW]10.08 kW
Kap. R410A@Δp:0,1bar(til.1)[kW]10.83 kW
Kap. R410A@Δp:0,1bar(til.2)[kW]9.38 kW
Kap. R410A@Δp:0,2bar(til.1)[kW]15.27 kW
Kap. R410A@Δp:0,2bar(til.2)[kW]13.24 kW
Kap. tilanne 1 [°C]0°C sub-cooling38°C condensing5°C evaporating5°C super-heat
Kap. tilanne 2 [°C]54,4 °C condensing5°C sub-cooling5°C super-heat7,2°C evaporating
KelaEi
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
KylmäaineetR1234yfR1234zeR134aR22R290R32R404AR407AR407CR410AR448AR449AR452AR452BR454BR454CR513A
Määrä/pakkaustapa32 kpl
Maks. Käyttöpaine [bar]45.0 bar
Maks. OPD [bar]31.0 bar
Maks. OPD [psi]450.0 psi
Maks. OPD [psig]450 psig
Ominaisuudet
Arvo
Maks. vuoto [cm³/min]1500 cm³/min
Material DescriptionSTF 4-Way Rev. Valve H0321 I/32
Min. OPD [bar]3.000 bar
Min. OPD [psi]44.000 psi
PakkaustapaTeollisuuspakkaus
Poistoliitännän koko [mm]12.95 mm
Poistoliitännän koko [tuuma]1/2 in
Poistoliitännän tyyppiNaaras
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Prosessiliitännän materiaaliKupari
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-asiakirjan nro7bb7ef92-7e6b-4cf7-9847-014abacbabe0
SCIP-asiakirjan tuotenimiSTF 4-Way Rev. Valve H0321 I/32
Sisältää paristotNo
Suunnittelumäär. TyyliE
TärinätestistandardiJIS C 60068-2-6
Tuoteryhmä4-tie-käänteisventtiilit
TuotetyyppiSTF
Tuotteen nimi4-tie-käänteisventtiili
TyyppimerkintäSTF-H0321
Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Maks.]130 °C
Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Min.]-30 °C
Väliaineen lämpötila-alue [°F] [maks.]266 °F
Väliaineen lämpötila-alue [°F] [min.]-22 °F
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.]55 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.]-30 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [Maks.]131 °F
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [min.]-22 °F

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.371 Kilogram
Nettopaino0.37 Kilogram
Määrä1.848 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5715162259061
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm