Danfoss logo
4-way reversing valve, STF-H0351

4-tie-käänteisventtiili

061L1346

Virtausaineen lämpötila-alue [°C]: -30 - 160, Maks. OPD [bar]: 31, Min. OPD [bar]: 3, Imuliitännän koko [tuuma]: 1 5/8, Suunnittelumäär. Tyyli: G

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
CE-hyväksyttyYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusOut of scope
Höyr./lauhd. liitäntäkoko [mm]41,7
Höyr./lauhd. liitäntäkoko [tuuma]1 5/8
Hyvä tärinänkesto [m/s²]19.6 m/s²
HyväksyntäCEVDE
Imuliitännän koko [mm]41.70 mm
Imuliitännän koko [tuuma]1 5/8
Iskunkestävyys vakioJIS C 60068-2-27
Kap. R407C@Δp:0,1bar(til.1)[kW]110.87 kW
Kap. R407C@Δp:0,1bar(til.2)[kW]94.73 kW
Kap. R407C@Δp:0,2bar(til.1)[kW]156.07 kW
Kap. R407C@Δp:0,2bar(til.2)[kW]133.39 kW
Kap. R410A@Δp:0,1bar(til.1)[kW]143.31 kW
Kap. R410A@Δp:0,1bar(til.2)[kW]124.19 kW
Kap. R410A@Δp:0,2bar(til.1)[kW]202.13 kW
Kap. R410A@Δp:0,2bar(til.2)[kW]175.19 kW
Kap. tilanne 1 [°C]0°C sub-cooling38°C condensing5°C evaporating5°C super-heat
Kap. tilanne 2 [°C]54,4 °C condensing5°C sub-cooling5°C super-heat7,2°C evaporating
KelaEi
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
KommentitFOR CARRIER
KylmäaineetR1234ze(E)R134aR22R290R32R404AR407AR407CR407FR410AR448AR449AR452BR454BR454CR513A
Määrä/pakkaustapa1 kpl
Maks. Käyttöpaine [bar]49.0 bar
Maks. OPD [bar]31.0 bar
Maks. OPD [psi]450.0 psi
Maks. OPD [psig]450 psig
Ominaisuudet
Arvo
Maks. vuoto [cm³/min]15000 cm³/min
Material DescriptionSTF 4-Way Rev. Valve 4016G
Min. OPD [bar]3.000 bar
Min. OPD [psi]44.000 psi
PakkaustapaYksittäispakkaus
Poistoliitännän koko [mm]41.20 mm
Poistoliitännän koko [tuuma]1 5/8 in
Poistoliitännän tyyppiKoiras
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Prosessiliitännän materiaaliKupari
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-asiakirjan nrof8fe2fb6-0750-4373-b03a-5b5988b72210
SCIP-asiakirjan tuotenimiFour-way valve(1)
Sisältää paristotNo
Suunnittelumäär. TyyliG
TärinätestistandardiJIS C 60068-2-6
Tuoteryhmä4-tie-käänteisventtiilit
TuotetyyppiSTF
Tuotteen nimi4-tie-käänteisventtiili
TyyppimerkintäSTF-4016G
Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Maks.]160 °C
Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Min.]-30 °C
Väliaineen lämpötila-alue [°F] [maks.]320 °F
Väliaineen lämpötila-alue [°F] [min.]-22 °F
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.]55 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.]-30 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [Maks.]131 °F
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [min.]-22 °F

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino11.456 Kilogram
Nettopaino3.3 Kilogram
Määrä38.54 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702424046545
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm