Danfoss logo
4-way reversing valve, STF- 2525G

4-tie-käänteisventtiili, STF-2514G3

061L1320

Virtausaineen lämpötila-alue [°C]: -20 - 130, Maks. OPD [bar]: 31, Min. OPD [bar]: 3, Imuliitännän koko [tuuma]: 1 3/8, Suunnittelumäär. Tyyli: G

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
CE-hyväksyttyYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
Höyr./lauhd. liitäntäkoko [mm]35,2
Höyr./lauhd. liitäntäkoko [tuuma]1 3/8
Hyvä tärinänkesto [m/s²]19.6 m/s²
HyväksyntäCEVDE
Imuliitännän koko [mm]35.20 mm
Imuliitännän koko [tuuma]1 3/8
Iskunkestävyys vakioJIS C 60068-2-27
Kap. R407C@Δp:0,1bar(til.1)[kW]55.85 kW
Kap. R407C@Δp:0,1bar(til.2)[kW]47.71 kW
Kap. R407C@Δp:0,2bar(til.1)[kW]78.61 kW
Kap. R407C@Δp:0,2bar(til.2)[kW]67.19 kW
Kap. R410A@Δp:0,1bar(til.1)[kW]72.19 kW
Kap. R410A@Δp:0,1bar(til.2)[kW]62.56 kW
Kap. R410A@Δp:0,2bar(til.1)[kW]101.81 kW
Kap. R410A@Δp:0,2bar(til.2)[kW]88.24 kW
Kap. tilanne 1 [°C]0°C sub-cooling38°C condensing5°C evaporating5°C super-heat
Kap. tilanne 2 [°C]54,4 °C condensing5°C sub-cooling5°C super-heat7,2°C evaporating
KelaEi
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
KylmäaineetR134aR22R404AR407CR410A
Määrä/pakkaustapa1 kpl
Maks. Käyttöpaine [bar]45.0 bar
Maks. OPD [bar]31.0 bar
Ominaisuudet
Arvo
Maks. OPD [psi]450.0 psi
Maks. OPD [psig]450 psig
Maks. vuoto [cm³/min]10000 cm³/min
Material DescriptionSTF 4-Way Rev. Valve 2514G3
Min. OPD [bar]3.000 bar
Min. OPD [psi]44.000 psi
PakkaustapaYksittäispakkaus
Poistoliitännän koko [mm]28.90 mm
Poistoliitännän koko [tuuma]1 1/8 in
Poistoliitännän tyyppiNaaras
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Prosessiliitännän materiaaliKupari
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sisältää paristotNo
Suunnittelumäär. TyyliG
TärinätestistandardiJIS C 60068-2-6
Tuoteryhmä4-tie-käänteisventtiilit
TuotetyyppiSTF
Tuotteen nimi4-tie-käänteisventtiili
TyyppimerkintäSTF-2514G3
Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Maks.]130 °C
Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Min.]-20 °C
Väliaineen lämpötila-alue [°F] [maks.]266 °F
Väliaineen lämpötila-alue [°F] [min.]-4 °F
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.]55 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.]-20 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [Maks.]131 °F
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [min.]-4 °F

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino5.425 Kilogram
Nettopaino5.154 Kilogram
Määrä35.782 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702428531696
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm