Danfoss logo
4-way reversing valve, STF- 2525G

4-tie-käänteisventtiili, STF-5001G3

061L1286

Virtausaineen lämpötila-alue [°C]: -30 - 140, Maks. OPD [bar]: 31, Min. OPD [bar]: 3, Imuliitännän koko [tuuma]: 2 1/8, Suunnittelumäär. Tyyli: G
Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.

Jos etsit vastaavaa tuotetta, voit tutustua muihin vaihtoehtoihin saman tuotetyypin sivulla. : STF

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
CE-hyväksyttyYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
Höyr./lauhd. liitäntäkoko [mm]54,4
Höyr./lauhd. liitäntäkoko [tuuma]2 1/8
Hyvä tärinänkesto [m/s²]19.6 m/s²
HyväksyntäCEVDE
Imuliitännän koko [mm]54.40 mm
Imuliitännän koko [tuuma]2 1/8
Iskunkestävyys vakioJIS C 60068-2-27
Kap. R407C@Δp:0,1bar(til.1)[kW]142.58 kW
Kap. R407C@Δp:0,1bar(til.2)[kW]121.81 kW
Kap. R407C@Δp:0,2bar(til.1)[kW]200.70 kW
Kap. R407C@Δp:0,2bar(til.2)[kW]171.53 kW
Kap. R410A@Δp:0,1bar(til.1)[kW]184.29 kW
Kap. R410A@Δp:0,1bar(til.2)[kW]159.70 kW
Kap. R410A@Δp:0,2bar(til.1)[kW]259.92 kW
Kap. R410A@Δp:0,2bar(til.2)[kW]225.28 kW
Kap. tilanne 1 [°C]0°C sub-cooling38°C condensing5°C evaporating5°C super-heat
Kap. tilanne 2 [°C]54,4 °C condensing5°C sub-cooling5°C super-heat7,2°C evaporating
KelaEi
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
KylmäaineetR134aR22R404AR407CR410A
Määrä/pakkaustapa1 kpl
Maks. Käyttöpaine [bar]45.0 bar
Maks. OPD [bar]31.0 bar
Ominaisuudet
Arvo
Maks. OPD [psi]450.0 psi
Maks. OPD [psig]450 psig
Maks. vuoto [cm³/min]20000 cm³/min
Material DescriptionSTF-5001G3 4-TIEVENTTIILI
Min. OPD [bar]3.000 bar
Min. OPD [psi]44.000 psi
PakkaustapaYksittäispakkaus
Poistoliitännän koko [mm]38.35 mm
Poistoliitännän koko [tuuma]1 1/2 in
Poistoliitännän tyyppiNaaras
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Prosessiliitännän materiaaliKupari
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sisältää paristotNo
Suunnittelumäär. TyyliG
TärinätestistandardiJIS C 60068-2-6
Tuoteryhmä4-tie-käänteisventtiilit
TuotetyyppiSTF
Tuotteen nimi4-tie-käänteisventtiili
TyyppimerkintäSTF-5001G3
Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Maks.]140 °C
Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Min.]-30 °C
Väliaineen lämpötila-alue [°F] [maks.]284 °F
Väliaineen lämpötila-alue [°F] [min.]-22 °F
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.]55 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.]-20 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [Maks.]131 °F
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [min.]-4 °F

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino10.83 Kilogram
Nettopaino10.829 Kilogram
Määrä49.273 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702428273053
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm