Danfoss logo
4-way reversing valve, STF-H0351

4-tie-käänteisventtiili, STF-0401G3

061L1209

Virtausaineen lämpötila-alue [°C]: -20 - 120, Maks. OPD [bar]: 31, Min. OPD [bar]: 3, Imuliitännän koko [tuuma]: 3/4, Suunnittelumäär. Tyyli: B

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
CE-hyväksyttyYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
Höyr./lauhd. liitäntäkoko [mm]19,15
Höyr./lauhd. liitäntäkoko [tuuma]3/4
Hyvä tärinänkesto [m/s²]19.6 m/s²
HyväksyntäCEVDE
Imuliitännän koko [mm]19.15 mm
Imuliitännän koko [tuuma]3/4
Iskunkestävyys vakioJIS C 60068-2-27
Kap. R407C@Δp:0,1bar(til.1)[kW]16.10 kW
Kap. R407C@Δp:0,1bar(til.2)[kW]13.75 kW
Kap. R407C@Δp:0,2bar(til.1)[kW]22.66 kW
Kap. R407C@Δp:0,2bar(til.2)[kW]19.37 kW
Kap. R410A@Δp:0,1bar(til.1)[kW]20.81 kW
Kap. R410A@Δp:0,1bar(til.2)[kW]18.03 kW
Kap. R410A@Δp:0,2bar(til.1)[kW]29.35 kW
Kap. R410A@Δp:0,2bar(til.2)[kW]25.43 kW
Kap. tilanne 1 [°C]0°C sub-cooling38°C condensing5°C evaporating5°C super-heat
Kap. tilanne 2 [°C]54,4 °C condensing5°C sub-cooling5°C super-heat7,2°C evaporating
KelaEi
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
KylmäaineetR134aR22R404AR407CR410A
Määrä/pakkaustapa2 kpl
Maks. Käyttöpaine [bar]45.0 bar
Maks. OPD [bar]31.0 bar
Ominaisuudet
Arvo
Maks. OPD [psi]450.0 psi
Maks. OPD [psig]450 psig
Maks. vuoto [cm³/min]4000 cm³/min
Material DescriptionSTF-0401G 4-TIEVENTTTIILI
Min. OPD [bar]3.000 bar
Min. OPD [psi]44.000 psi
PakkaustapaTeollisuuspakkaus
Poistoliitännän koko [mm]12.80 mm
Poistoliitännän koko [tuuma]1/2 in
Poistoliitännän tyyppiNaaras
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Prosessiliitännän materiaaliKupari
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sisältää paristotNo
Suunnittelumäär. TyyliB
TärinätestistandardiJIS C 60068-2-6
Tuoteryhmä4-tie-käänteisventtiilit
TuotetyyppiSTF
Tuotteen nimi4-tie-käänteisventtiili
TyyppimerkintäSTF-0401G3
Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Maks.]120 °C
Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Min.]-20 °C
Väliaineen lämpötila-alue [°F] [maks.]248 °F
Väliaineen lämpötila-alue [°F] [min.]-4 °F
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.]55 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.]-20 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [Maks.]131 °F
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [min.]-4 °F

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino1.15 Kilogram
Nettopaino0.78 Kilogram
Määrä7.61 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702428273565
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm