Danfoss logo
4-way reversing valve, STF-H0321

4-tie-käänteisventtiili, STF-0301G

061L1208

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
Imuliitännän koko [mm]16.15 mm
Kap. R407C@Δp:0,1bar(til.1)[kW]8.38 kW
Kap. R407C@Δp:0,1bar(til.2)[kW]7.16 kW
Kap. R407C@Δp:0,2bar(til.1)[kW]11.79 kW
Kap. R407C@Δp:0,2bar(til.2)[kW]10.08 kW
Kap. R410A@Δp:0,1bar(til.1)[kW]10.83 kW
Kap. R410A@Δp:0,1bar(til.2)[kW]9.38 kW
Kap. R410A@Δp:0,2bar(til.1)[kW]15.27 kW
Kap. R410A@Δp:0,2bar(til.2)[kW]13.24 kW
KelaEi
Ominaisuudet
Arvo
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
KommentitREPLACE BY 061L1194
KylmäaineetR134aR22R404AR407CR410A
Määrä/pakkaustapa4 kpl
Material DescriptionSTF-0301G 4-TIEVENTTTIILI
PakkaustapaTeollisuuspakkaus
Poistoliitännän koko [mm]12.95 mm
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sisältää paristotNo
Tuoteryhmä4-tie-käänteisventtiilit
TuotetyyppiSTF
Tuotteen nimi4-tie-käänteisventtiili
TyyppimerkintäSTF-0301G

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.568 Kilogram
Nettopaino0.37 Kilogram
Määrä1.744 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702428273572
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm