4-tie-käänteisventtiili, STF-0201G
061L1207
061L1207
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | No |
| Imuliitännän koko [mm] | 12.95 mm |
| Kela | Ei |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Kommentit | REPLACE BY 061L1144 |
| Kylmäaineet | R134aR22R404AR407CR410A |
| Määrä/pakkaustapa | 3 kpl |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Material Description | STF-0201G 4-TIEVENTTTIILI |
| Pakkaustapa | Teollisuuspakkaus |
| Poistoliitännän koko [mm] | 9.70 mm |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Sisältää paristot | No |
| Tuoteryhmä | 4-tie-käänteisventtiilit |
| Tuotetyyppi | STF |
| Tuotteen nimi | 4-tie-käänteisventtiili |
| Tyyppimerkintä | STF-0201G |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.675 Kilogram |
| Nettopaino | 0.37 Kilogram |
| Määrä | 5.363 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428273589 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |