Danfoss logo
4-way reversing valve, STF-H0351

4-tie-käänteisventtiili, STF-0712G

061L1195

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
Imuliitännän koko [mm]22.30 mm
Kap. R407C@Δp:0,1bar(til.1)[kW]27.60 kW
Kap. R407C@Δp:0,1bar(til.2)[kW]23.58 kW
Kap. R407C@Δp:0,2bar(til.1)[kW]38.84 kW
Kap. R407C@Δp:0,2bar(til.2)[kW]33.20 kW
Kap. R410A@Δp:0,1bar(til.1)[kW]35.67 kW
Kap. R410A@Δp:0,1bar(til.2)[kW]30.91 kW
Kap. R410A@Δp:0,2bar(til.1)[kW]50.31 kW
Kap. R410A@Δp:0,2bar(til.2)[kW]43.60 kW
KelaEi
Ominaisuudet
Arvo
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
KommentitREPLACE BY 061L1223
KylmäaineetR134aR22R404AR407CR410A
Määrä/pakkaustapa6 kpl
Material DescriptionSTF 4-Way Rev. Valve 0712G I/6
PakkaustapaTeollisuuspakkaus
Poistoliitännän koko [mm]19.15 mm
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sisältää paristotNo
Tuoteryhmä4-tie-käänteisventtiilit
TuotetyyppiSTF
Tuotteen nimi4-tie-käänteisventtiili
TyyppimerkintäSTF-0712G

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino1.628 Kilogram
Nettopaino1.627 Kilogram
Määrä9.565 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702428273695
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm