Danfoss logo
4-way reversing valve, STF-H0351

4-tie-käänteisventtiili, STF-0401G

061L1152

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
Imuliitännän koko [mm]19.15 mm
Kap. R407C@Δp:0,1bar(til.1)[kW]16.10 kW
Kap. R407C@Δp:0,1bar(til.2)[kW]13.75 kW
Kap. R407C@Δp:0,2bar(til.1)[kW]22.66 kW
Kap. R407C@Δp:0,2bar(til.2)[kW]19.37 kW
Kap. R410A@Δp:0,1bar(til.1)[kW]20.81 kW
Kap. R410A@Δp:0,1bar(til.2)[kW]18.03 kW
Kap. R410A@Δp:0,2bar(til.1)[kW]29.35 kW
Kap. R410A@Δp:0,2bar(til.2)[kW]25.43 kW
KelaEi
Ominaisuudet
Arvo
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
KommentitREPLACE BY 061L1209
KylmäaineetR134aR22R404AR407CR410A
Määrä/pakkaustapa24 kpl
Material DescriptionSTF-0401G 4-TIEVENTTIILI
PakkaustapaTeollisuuspakkaus
Poistoliitännän koko [mm]12.80 mm
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sisältää paristotNo
Tuoteryhmä4-tie-käänteisventtiilit
TuotetyyppiSTF
Tuotteen nimi4-tie-käänteisventtiili
TyyppimerkintäSTF-0401G

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.841 Kilogram
Nettopaino0.78 Kilogram
Määrä2.377 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702428273879
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm