Termostaatti, UT 73
060H1702
Lämpötila-alue [°C]: 2 - 40, Palautustoiminto: Autom., Kosketimen toiminta: SPDT, Kapillaariputken pituus [mm]: 2000, Kotelointiluokka IP: IP20
060H1702
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Anturin koko (Ø x P) [mm] | 6 x 119 mm |
| Anturin koko (Ø x P) [tuuma] | 15/64 x 4 44/64 in |
| Asennustapa | Seinä |
| CE-hyväksytty | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Ero (FS) [K] | 3.0 K |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | No |
| Huollettavissa | Ei |
| Hyväksyntä | RoHS KiinaCEEACEMCDLVDRoHSTYSK |
| Kapillaariputken materiaali | Kupari |
| Kapillaariputken pituus [mm] | 2000 mm |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Kosketimen toiminta | SPDT |
| Kotelointiluokka IP | IP20 |
| Lämpötila-alue [°F] [maks.] | 105 °F |
| Lämpötila-alue [°F] [min.] | 36 °F |
| Liitäntäluokka | AC15=1 A, 250 VAC1=16 A, 250 VAC3=7,5 A, 250 V |
| Määrä/pakkaustapa | 24 kpl |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Material Description | UT 73 Thermostat M/24 |
| Max. anturilämpötila [°C] | 80 °C |
| Max. anturilämpötila [°F] | 176.0 °F |
| Pakkaustapa | Monipakkaus |
| Palautustoiminto | Autom. |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Sähköliitäntätyyppi | Kiinnikkeet liittimen ruuvit |
| Sisältää paristot | No |
| Temperature range [°C] [max] | 40 °C |
| Temperature range [°C] [min] | 2 °C |
| Tuoteryhmä | Kytkimet ja termostaatit |
| Tuotetyyppi | UT 73 |
| Tuotteen lisätarvikkeet | Kytkinten tarvikkeet |
| Tuotteen nimi | Termostaatti |
| Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.] | 55 °C |
| Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.] | -30 °C |
| Ympäristön lämpötila-alue [°F] [Maks.] | 130 °F |
| Ympäristön lämpötila-alue [°F] [min.] | -22 °F |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.237 Kilogram |
| Nettopaino | 0.104 Kilogram |
| Määrä | 1.095 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428567107 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |