Danfoss logo
UT 72 wall mounting version

Termostaatti, UT 72

060H1301

Lämpötila-alue [°C]: -30 - 30, Palautustoiminto: Autom., Kosketimen toiminta: SPDT, Kotelointiluokka IP: IP20
Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.

Jos etsit vastaavaa tuotetta, voit tutustua muihin vaihtoehtoihin saman tuotetyypin sivulla. : UT

Suositeltu korvaava tuote: 060H1701

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Anturin koko (Ø x P) [mm]6 x 119 mm
Anturin koko (Ø x P) [tuuma]15/64 x 4 44/64 in
AsennustapaSeinä
CE-hyväksyttyYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
HuollettavissaEi
HyväksyntäCEEACEMCDLVDRoHSRoHS KiinaTYSKUKCA
Kapillaariputken materiaaliKupari
Kapillaariputken pituus [mm]2000 mm
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
Kosketimen toimintaSPDT
Kotelointiluokka IPIP20
Lämpötila-alue [°C] [maks.]30 °C
Lämpötila-alue [°C] [min.]-30 °C
Lämpötila-alue [°F] [maks.]85 °F
Lämpötila-alue [°F] [min.]-22 °F
Ominaisuudet
Arvo
LiitäntäluokkaAC15=1 A, 250 VAC1=6 A, 250 V
Määrä/pakkaustapa24 kpl
Material DescriptionUT72 TERMOSTAATTI
Max. anturilämpötila [°C]60 °C
Max. anturilämpötila [°F]140.0 °F
PakkaustapaMonipakkaus
PalautustoimintoAutom.
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
SähköliitäntätyyppiKiinnikkeet liittimen ruuvit
Sisältää paristotNo
TuoteryhmäKytkimet ja termostaatit
TuotetyyppiUT 72
Tuotteen lisätarvikkeetKytkinten tarvikkeet
Tuotteen nimiTermostaatti
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.]55 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.]-30 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [Maks.]130 °F
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [min.]-22 °F

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.232 Kilogram
Nettopaino0.005 Kilogram
Määrä1.06 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702428529532
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm