Danfoss logo
Thermostat, RT107E_017-515366

Termostaatti, RT107E

017-618266

Lämpötila-alue [°C]: 70 - 150, Palautustoiminto: Autom., Kosketimen toiminta: SPDT kulta, Anturin tyyppi: Etäanturi, Kapillaariputken pituus [mm]: 5000, Kotelointiluokka IP: IP66

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Anturin koko (Ø x P) [mm]9.5 x 110 mm
Anturin koko (Ø x P) [tuuma]3/8 x 4 1/4 in
Anturin tyyppiEtäanturi
Anturitaskun pituus min. [mm]112 mm
Anturitaskun pituus min. [tuuma]4 13/32 in
ATEX-myyntiteksti-20C<ta<+65CII 2G Ex ia IIC T6...T1 Gb
CE-hyväksyttyYes
DG Indicator ProfileContains Liquids
Diirentiaali tyyppiSäädettävä
EN 60947 johdotusominaisuudetJousto, holkit: 0,2–1,5 mm2Jousto, ei holkkeja: 0,2–2,5 mm2Yksiosainen/säikeet: 0,2–2,5 mm2
EN 60947 sähköominaisuudetEriste: 400 VSaasteluokka: 3Pulssin nimellisjännite: 4 kVOikosulkusuojaus, sulake: 10 A
Eroalue @ Maks. alueasetus [°C] [maks]8.0 °C
Eroalue @ Maks. alueasetus [°C] [min.]1.8 °C
Eroalue @ Min. alueasetus [°C] [maks.]25.0 °C
Eroalue @ Min. alueasetus [°C] [min.]6.0 °C
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusOut of scope
HuollettavissaKosketusjärjestelmät
HyväksyntäRoHS KiinaATEX - Cat. 2 - Zone 1CEEACRoHSTYSKUA
Kapillaariputken pituus [mm]5000 mm
Kapillaariputken pituusosuus [tuumaa]196 7/8 in
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
Kosketimen toimintaSPDT kulta
Kotelointiluokka IPIP66
Lämpötila-alue [°F] [maks.]302 °F
Lämpötila-alue [°F] [min.]158 °F
LiitäntäluokkaCi=0.5 nFIi=0.5 ALi=0.2 uHPi=1 WUi=29 V
Määrä/pakkaustapa15 kpl
Ominaisuudet
Arvo
Material DescriptionRT107E Thermostat M/15 ATEX
Max. anturilämpötila [°C]215 °C
Max. anturilämpötila [°F]419.0 °F
PakkaustapaMonipakkaus
PalautustoimintoAutom.
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
Sähkö uros/naarasNaaras
Sähköinenliitäntä standardiEN 60947-4/-5
Sähköliitäntäkoko2xPg 13.5
SähköliitäntästandardiDIN 40430
SähköliitäntätyyppiRuuvattu kaapelin tulo
SCIP-asiakirjan nroc4c20ce6-4a07-4caa-9394-1e7d8b13ffec
SCIP-asiakirjan tuotenimiRT Thermo & RT Diff. Thermo
Sisältää paristotNo
TäytöstyyppiOsa
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]70 °C
TuotekuvausTermostaatti
TuoteryhmäKytkimet ja termostaatit
TuotetyyppiRT107E
Tuotteen lisätarvikkeetKytkinten tarvikkeet
Tuotteen nimiTermostaatti
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.]65 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.]-20 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [Maks.]149 °F
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [min.]-4 °F

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino1.252 Kilogram
Nettopaino0.966 Kilogram
Määrä2.685 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702428986342
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm