Danfoss logo
F017-_0024_RT_522766

Termostaatti, RT123

017-522266

Lämpötila-alue [°C]: 150 - 250, Palautustoiminto: Autom., Kosketimen toiminta: SPDT, Anturin tyyppi: Etäanturi, Kapillaariputken pituus [mm]: 5000, Kotelointiluokka IP: IP66

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Anturin koko (Ø x P) [mm]9.5 x 110 mm
Anturin koko (Ø x P) [tuuma]3/8 x 4 1/4 in
Anturin tyyppiEtäanturi
CE-hyväksyttyYes
DG Indicator ProfileContains Liquids
Diirentiaali tyyppiSäädettävä
EN 60947 johdotusominaisuudetJousto, holkit: 0,2–1,5 mm2Jousto, ei holkkeja: 0,2–2,5 mm2Yksiosainen/säikeet: 0,2–2,5 mm2
EN 60947 sähköominaisuudetEriste: 400 VSaasteluokka: 3Pulssin nimellisjännite: 4 kVOikosulkusuojaus, sulake: 10 A
Eroalue @ Maks. alueasetus [°C] [maks]9.0 °C
Eroalue @ Maks. alueasetus [°C] [min.]1.8 °C
Eroalue @ Min. alueasetus [°C] [maks.]30.0 °C
Eroalue @ Min. alueasetus [°C] [min.]6.5 °C
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
HuollettavissaKosketusjärjestelmät
HyväksyntäRoHS KiinaCCCCECMIMDNVEACGLLRLVDNKKRoHSTYSKUA
Kapillaariputken pituus [mm]5000 mm
Kapillaariputken pituusosuus [tuumaa]196 7/8 in
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
Kosketimen toimintaSPDT
Kotelointiluokka IPIP66
Lämpötila-alue [°F] [maks.]482 °F
Lämpötila-alue [°F] [min.]302 °F
LiitäntäluokkaAC15=3 A, 400 VAC1=10 A, 400 VAC3=4 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=28 A, 400 V
Määrä/pakkaustapa15 kpl
Material DescriptionRT 123 TERMOSTAATTI 5M
Ominaisuudet
Arvo
Max. anturilämpötila [°C]300 °C
Max. anturilämpötila [°F]572.0 °F
PakkaustapaMonipakkaus
PalautustoimintoAutom.
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
Sähkö uros/naarasNaaras
Sähköinenliitäntä standardiEN 60947-4/-5
Sähköliitäntäkoko2xPg 13.5
SähköliitäntästandardiDIN 40430
SähköliitäntätyyppiRuuvattu kaapelin tulo
SCIP-asiakirjan nroc4c20ce6-4a07-4caa-9394-1e7d8b13ffec
SCIP-asiakirjan tuotenimiRT Thermo & RT Diff. Thermo
Sisältää paristotNo
TäytöstyyppiOsa
Temperature range [°C] [max]250 °C
Temperature range [°C] [min]150 °C
TuotekuvausTermostaatti
TuoteryhmäKytkimet ja termostaatit
TuotetyyppiRT123
Tuotteen lisätarvikkeetKytkinten tarvikkeet
Tuotteen nimiTermostaatti
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.]70 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.]-50 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [Maks.]158 °F
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [min.]-58 °F

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino1.174 Kilogram
Nettopaino1.038 Kilogram
Määrä2.685 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702423120819
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm