Termostaatti, RT120
017-520866
Lämpötila-alue [°C]: 120 - 215, Palautustoiminto: Autom., Kosketimen toiminta: SPDT, Anturin tyyppi: Etäanturi, Kapillaariputken pituus [mm]: 2000, Kotelointiluokka IP: IP66
017-520866
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Anturin koko (Ø x P) [mm] | 9.5 x 80 mm |
| Anturin koko (Ø x P) [tuuma] | 3/8 x 3 1/8 in |
| Anturin tyyppi | Etäanturi |
| Anturitaskun pituus min. [mm] | 112 mm |
| Anturitaskun pituus min. [tuuma] | 4 13/32 in |
| CE-hyväksytty | Yes |
| Compatible with Amazon Alexa (EF014927) | FALSE |
| Compatible with Apple HomeKit (EF014925) | FALSE |
| Compatible with Google Assistant (EF014926) | FALSE |
| Degree of protection (IP) (EF005474) | IP66 |
| Depth (EF000049) | 128 |
| DG Indicator Profile | Contains Liquids |
| Diirentiaali tyyppi | Säädettävä |
| EN 60947 johdotusominaisuudet | Jousto, holkit: 0,2–1,5 mm2Jousto, ei holkkeja: 0,2–2,5 mm2Yksiosainen/säikeet: 0,2–2,5 mm2 |
| EN 60947 sähköominaisuudet | Eriste: 400 VSaasteluokka: 3Pulssin nimellisjännite: 4 kVOikosulkusuojaus, sulake: 10 A |
| Eroalue @ Maks. alueasetus [°C] [maks] | 9.0 °C |
| Eroalue @ Maks. alueasetus [°C] [min.] | 1.8 °C |
| Eroalue @ Min. alueasetus [°C] [maks.] | 30.0 °C |
| Eroalue @ Min. alueasetus [°C] [min.] | 7.0 °C |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | No |
| Explosion-proof (EF004663) | FALSE |
| Height (EF000040) | 276 |
| Huollettavissa | Kosketusjärjestelmät |
| Hyväksyntä | RoHS KiinaCCCCECMIMDNVEACGLLVDNKKRoHSTYSKUA |
| IFTTT support available (EF011072) | FALSE |
| InspectionText | TERMOSTATO RT 120 |
| Kapillaariputken pituus [mm] | 2000 mm |
| Kapillaariputken pituusosuus [tuumaa] | 78 3/4 in |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Kosketimen toiminta | SPDT |
| Kotelointiluokka IP | IP66 |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Lämpötila-alue [°F] [maks.] | 419 °F |
| Lämpötila-alue [°F] [min.] | 248 °F |
| Liitäntäluokka | AC15=3 A, 400 VAC1=10 A, 400 VAC3=4 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=28 A, 400 V |
| Määrä/pakkaustapa | 15 kpl |
| Material Description | RT 120 TERMOSTAATTI 2M |
| Max. anturilämpötila [°C] | 260 °C |
| Max. anturilämpötila [°F] | 500.0 °F |
| Pakkaustapa | Monipakkaus |
| Palautustoiminto | Autom. |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Sähkö uros/naaras | Naaras |
| Sähköinenliitäntä standardi | EN 60947-4/-5 |
| Sähköliitäntäkoko | 2xPg 13.5 |
| Sähköliitäntästandardi | DIN 40430 |
| Sähköliitäntätyyppi | Ruuvattu kaapelin tulo |
| SCIP-asiakirjan nro | c4c20ce6-4a07-4caa-9394-1e7d8b13ffec |
| SCIP-asiakirjan tuotenimi | RT Thermo & RT Diff. Thermo |
| Sisältää paristot | No |
| Täytöstyyppi | Osa |
| Temperature range [°C] [max] | 215 °C |
| Temperature range [°C] [min] | 120 °C |
| Tuotekuvaus | Termostaatti |
| Tuoteryhmä | Kytkimet ja termostaatit |
| Tuotetyyppi | RT120 |
| Tuotteen lisätarvikkeet | Kytkinten tarvikkeet |
| Tuotteen nimi | Termostaatti |
| Width (EF000008) | 76 |
| Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.] | 70 °C |
| Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.] | -50 °C |
| Ympäristön lämpötila-alue [°F] [Maks.] | 158 °F |
| Ympäristön lämpötila-alue [°F] [min.] | -58 °F |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.962 Kilogram |
| Nettopaino | 0.85 Kilogram |
| Määrä | 2.685 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423120659 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |