Danfoss logo
F017-_0022_RT_520566

Termostaatti, RT120

017-520766

Lämpötila-alue [°C]: 120 - 215, Palautustoiminto: Autom., Kosketimen toiminta: SPDT, Anturin tyyppi: Etäanturi, Kapillaariputken pituus [mm]: 8000, Kotelointiluokka IP: IP66

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Anturin koko (Ø x P) [mm]9.5 x 80 mm
Anturin koko (Ø x P) [tuuma]3/8 x 3 1/8 in
Anturin tyyppiEtäanturi
Anturitaskun pituus min. [mm]112 mm
Anturitaskun pituus min. [tuuma]4 13/32 in
CE-hyväksyttyYes
DG Indicator ProfileContains Liquids
Diirentiaali tyyppiSäädettävä
EN 60947 johdotusominaisuudetJousto, holkit: 0,2–1,5 mm2Jousto, ei holkkeja: 0,2–2,5 mm2Yksiosainen/säikeet: 0,2–2,5 mm2
EN 60947 sähköominaisuudetEriste: 400 VSaasteluokka: 3Pulssin nimellisjännite: 4 kVOikosulkusuojaus, sulake: 10 A
Eroalue @ Maks. alueasetus [°C] [maks]9.0 °C
Eroalue @ Maks. alueasetus [°C] [min.]1.8 °C
Eroalue @ Min. alueasetus [°C] [maks.]30.0 °C
Eroalue @ Min. alueasetus [°C] [min.]7.0 °C
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
HuollettavissaKosketusjärjestelmät
HyväksyntäRoHS KiinaCCCCECMIMDNVEACGLLVDNKKRoHSTYSKUA
Kapillaariputken pituus [mm]8000 mm
Kapillaariputken pituusosuus [tuumaa]315 in
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
Kosketimen toimintaSPDT
Kotelointiluokka IPIP66
Lämpötila-alue [°F] [maks.]419 °F
Lämpötila-alue [°F] [min.]248 °F
LiitäntäluokkaAC15=3 A, 400 VAC1=10 A, 400 VAC3=4 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=28 A, 400 V
Määrä/pakkaustapa15 kpl
Material DescriptionRT120 Thermostat M/15
Ominaisuudet
Arvo
Max. anturilämpötila [°C]260 °C
Max. anturilämpötila [°F]500.0 °F
PakkaustapaMonipakkaus
PalautustoimintoAutom.
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
Sähkö uros/naarasNaaras
Sähköinenliitäntä standardiEN 60947-4/-5
Sähköliitäntäkoko2xPg 13.5
SähköliitäntästandardiDIN 40430
SähköliitäntätyyppiRuuvattu kaapelin tulo
SCIP-asiakirjan nroc4c20ce6-4a07-4caa-9394-1e7d8b13ffec
SCIP-asiakirjan tuotenimiRT Thermo & RT Diff. Thermo
Sisältää paristotNo
TarvikkeetHehkulamppu
TäytöstyyppiOsa
Temperature range [°C] [max]215 °C
Temperature range [°C] [min]120 °C
TuotekuvausTermostaatti
TuoteryhmäKytkimet ja termostaatit
TuotetyyppiRT120
Tuotteen lisätarvikkeetKytkinten tarvikkeet
Tuotteen nimiTermostaatti
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.]70 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.]-50 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [Maks.]158 °F
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [min.]-58 °F

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino1.42 Kilogram
Nettopaino1.298 Kilogram
Määrä3.443 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702423120642
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm