Danfoss logo
KPU61 Thermostat M/14, WEB060L8011

Termostaatti, KPU61

060L5203

Termostaatti, Tyyppi: KPU61, Palautustoiminto: Autom., Kosketimen toiminta: SPDT, Anturin tyyppi: Etäilmakäämi, Lämpötila-alue [°C] [min.]: -29, Lämpötila-alue [°C] [maks.]: 15
Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.

Jos etsit vastaavaa tuotetta, voit tutustua muihin vaihtoehtoihin saman tuotetyypin sivulla. : KPU

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Anturin koko (Ø x P) [mm]9.5 x 70 mm
Anturin koko (Ø x P) [tuuma]3/8 x 2 3/4 in
Anturin tyyppiEtäilmakäämi
CE-hyväksyttyYes
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Diirentiaali tyyppiSäädettävä
EN 60947 johdotusominaisuudetJousto, holkit: 0,5–1,5 mm2Jousto, ei holkkeja: 0,7–2,5 mm2Yksiosainen/säikeet: 0,75–2,5 mm2
EN 60947 sähköominaisuudetEriste: 400 VSaasteluokka: 3Pulssin nimellisjännite: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
Eroalue @ Maks. alueasetus [°F] [maks.]13.0 °F
Eroalue @ Maks. alueasetus [°F] [min.]2.5 °F
Eroalue @ Min. alueasetus [°F] [maks.]40.0 °F
Eroalue @ Min. alueasetus [°F] [min.]10.0 °F
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
HuollettavissaEi
HyväksyntäCELVDRoHSc UL us UL873, CS C22.2
Kapillaariputken pituus [mm]2030 mm
Kapillaariputken pituusosuus [tuumaa]80 in
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
Kosketimen toimintaSPDT
Kotelointiluokka IPIP30
Lämpötila-alue [°C] [maks.]15 °C
Lämpötila-alue [°C] [min.]-29 °C
Lämpötila-alue [°F] [maks.]60 °F
Lämpötila-alue [°F] [min.]-20 °F
Liitäntäluokka120/240 V ac, 24 FLA, 144 LRAPilot-käyttö: 120/240 V dc 12 W
Määrä/pakkaustapa14 kpl
Material DescriptionKPU61 Thermostat M/14
Ominaisuudet
Arvo
Max. anturilämpötila [°C]121 °C
Max. anturilämpötila [°F]250.0 °F
PakkaustapaMonipakkaus
PalautustoimintoAutom.
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Sähköinenliitäntä standardiEN 60947-4/-5
Sähköliit. kommentit½ tuuman putkikierteelle, koiras
Sähköliitäntäkoko7/8 in
SähköliitäntätyyppiReikä
SCIP-asiakirjan nroc1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0
SCIP-asiakirjan tuotenimiKP KPS KPU Thermostat
SisältääKulmakannatinRuuvit
Sisältää paristotNo
Suojausluokka Nema (-)1
TäytöstyyppiHöyry
TuotekuvausLämpötilan ohjaus
TuoteryhmäKytkimet ja termostaatit
TuotetyyppiKPU61
Tuotteen lisätarvikkeetKytkinten tarvikkeet
Tuotteen nimiTermostaatti
UL hyväksyntä nimiE31024
UL-hyväksyttyYes
Ymp. Lämpöt. Huomautus80 °C/176 °F for max 120 min
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.]50 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.]-40 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [Maks.]122 °F
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [min.]-40 °F

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.795 Kilogram
Nettopaino0.755 Kilogram
Määrä1.624 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702428074940
Proposition 65Cancer