Danfoss logo
KPU 19 with remote bulb_060L2150, 060L2151

Termostaatti, KPU19

060L2150

Termostaatti, Tuotetyyppi: KPU19, Palautustoiminto: Autom., Kosketimen toiminta: SPDT, Anturin tyyppi: Etäanturi, Lämpötila-alue [°C] [Min]: -34, Lämpötila-alue [°C] [Max]: 27

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Anturin koko (Ø x P) [mm]9.5 x 110 mm
Anturin koko (Ø x P) [tuuma]3/8 x 4 1/2 in
Anturin tyyppiEtäanturi
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Diirentiaali tyyppiSäädettävä
EN 60947 johdotusominaisuudetJousto, holkit: 0,5–1,5 mm2Jousto, ei holkkeja: 0,7–2,5 mm2Yksiosainen/säikeet: 0,75–2,5 mm2
EN 60947 sähköominaisuudetEriste: 400 VSaasteluokka: 3Pulssin nimellisjännite: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
Eroalue @ Maks. alueasetus [°F]12.6 °F
Eroalue @ Min. alueasetus [°F]3.6 °F
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
HuollettavissaEi
HyväksyntäC UL US UL873
Kapillaariputken pituus [mm]3000 mm
Kapillaariputken pituusosuus [tuumaa]120 in
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
Kosketimen toimintaSPDT
Kotelointiluokka IPIP20
Lämpötila-alue [°F] [maks.]80 °F
Lämpötila-alue [°F] [min.]-30 °F
Liitäntäluokka0.5-8 A, 240 V AC240 V ac, 8 FLA, 48 LRAPilot Duty: 240 125 VA
Määrä/pakkaustapa16 kpl
Material DescriptionKPU 19 Thermostat 120 Cap Tube SPDT M/10
Max. anturilämpötila [°C]60 °C
Max. anturilämpötila [°F]140.0 °F
Ominaisuudet
Arvo
PakkaustapaMonipakkaus
PalautustoimintoAutom.
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Sähköinenliitäntä standardiEN 60947-4/-5
Sähköliit. kommentitfor ½ in male pipe thread
Sähköliitäntäkoko7/8 in
SähköliitäntätyyppiReikä
SCIP-asiakirjan nroc1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0
SCIP-asiakirjan tuotenimiKP KPS KPU Thermostat
Sisältää paristotNo
Suojausluokka Nema (-)1
Temperature range [°C] [max]27 °C
Temperature range [°C] [min]-34 °C
TuotekuvausLämpötilan ohjaus
TuoteryhmäKytkimet ja termostaatit
TuotetyyppiKPU19
Tuotteen lisätarvikkeetKytkinten tarvikkeet
Tuotteen nimiTermostaatti
UL hyväksyntä nimiE96053
UL-hyväksyttyYes
Ymp. Lämpöt. Huomautus80 °C/176 °F for max 120 min
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [Maks.]140 °F
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [min.]-31 °F

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.45 Kilogram
Nettopaino0.04 Kilogram
Määrä1.343 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702428906555
Proposition 65Cancer