Danfoss logo
KP81 Thermostat M/32, WEB060L8049

Termostaatti, KP81

060L203066

Lämpötila-alue [°C]: 80 - 149, Palautustoiminto: Manuaalinen maks., Kosketimen toiminta: SPDT, Anturin tyyppi: Etäanturi, Kapillaariputken pituus [mm]: 3048, Kotelointiluokka IP: IP30

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Anturin koko (Ø x P) [mm]9.5 x 85 mm
Anturin koko (Ø x P) [tuuma]3/8 x 3 3/8 in
Anturin tyyppiEtäanturi
CE-hyväksyttyYes
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Diirentiaali tyyppiKiinteä
EN 60947 johdotusominaisuudetJousto, holkit: 0,5–1,5 mm2Jousto, ei holkkeja: 0,7–2,5 mm2Yksiosainen/säikeet: 0,75–2,5 mm2
EN 60947 sähköominaisuudetEriste: 400 VSaasteluokka: 3Pulssin nimellisjännite: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
Eroalue @ Maks. alueasetus [°C]9.0 °C
Eroalue @ Maks. alueasetus [°F]16.0 °F
Eroalue @ Maks. alueasetus [K]9.0 K
Eroalue @ Min. alueasetus [°C]9.0 °C
Eroalue @ Min. alueasetus [°F]16.0 °F
Eroalue @ Min. alueasetus [K]9.0 K
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
HuollettavissaEi
HyväksyntäRoHS KiinaBVCCCCECMIMDNVEACGLLVDRINAUAc UL us UL353, CS C22.2c UL us UL873, CS C22.2
Kapillaariputken pituus [mm]3048 mm
Kapillaariputken pituusosuus [tuumaa]120 in
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
Kosketimen toimintaSPDT
Kotelointiluokka IPIP30
Lämpötila-alue [°F] [maks.]300 °F
Lämpötila-alue [°F] [min.]175 °F
Liitäntäluokka16 A resistiivinen, yksi vaihe8 A resistiivinen, yksi vaihePilot-käyttö: 120/240 V ac 3 APilot-käyttö: 240 V dc 12 W(0,05 A)120 V ac, 16 FLA, 96 LRA240 V ac, 8 FLA, 48 LRA
Määrä/pakkaustapa32 kpl
Material DescriptionKP81 Thermostat M/32
Max. anturilämpötila [°C]200 °C
Max. anturilämpötila [°F]392.0 °F
Ominaisuudet
Arvo
PakkaustapaMonipakkaus
PalautustoimintoManuaalinen maks.
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Sähkö uros/naarasNaaras
Sähköinenliitäntä standardiEN 60947-4/-5
SähköliitäntäkokoNPSM 1/2 - 14
SähköliitäntästandardiANSI/ASME B1.20.1
SähköliitäntätyyppiNivelöity kaapelikiinnike
SCIP-asiakirjan nroc1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0
SCIP-asiakirjan tuotenimiKP KPS KPU Thermostat
SisältääRuuvit
Sisältää paristotNo
Suojausluokka Nema (-)1
TäytöstyyppiVaimennus
Temperature range [°C] [max]149 °C
Temperature range [°C] [min]80 °C
TuotekuvausTermostaatti
TuoteryhmäKytkimet ja termostaatit
TuotetyyppiKP81
Tuotteen lisätarvikkeetKytkinten tarvikkeet
Tuotteen nimiTermostaatti
UL hyväksyntä nimiE31024MH27572
UL-hyväksyttyYes
Ymp. Lämpöt. Huomautus80 °C/176 °F for max 120 min
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.]65 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.]-40 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [Maks.]150 °F
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [min.]-40 °F

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.488 Kilogram
Nettopaino0.424 Kilogram
Määrä1.281 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702428016810
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm