Danfoss logo
KP 98 dimensions

Termostaatti, KP98

060L202466

Palautustoiminto: Manuaalinen maks., Kosketimen toiminta: 2 SPST(NC), Anturin tyyppi: Etäanturi, Kotelointiluokka IP: IP30, Kapillaariputken pituus [mm]: 1016

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Anturin koko (Ø x P) [mm]9.5 x 115 mm
Anturin koko (Ø x P) [tuuma]3/8 x 4 1/2 in
Anturin tyyppiEtäanturi
CE-hyväksyttyYes
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Diirentiaali tyyppiKiinteä
EN 60947 johdotusominaisuudetJousto, holkit: 0,5–1,5 mm2Jousto, ei holkkeja: 0,7–2,5 mm2Yksiosainen/säikeet: 0,75–2,5 mm2
EN 60947 sähköominaisuudetEriste: 400 VSaasteluokka: 3Pulssin nimellisjännite: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
Eroalue @ Maks. alueasetus [°C]14.0 °C
Eroalue @ Maks. alueasetus [°F]25.0 °F
Eroalue @ Maks. alueasetus [K]14.0 K
Eroalue @ Min. alueasetus [°C]14.0 °C
Eroalue @ Min. alueasetus [°F]25.0 °F
Eroalue @ Min. alueasetus [K]14.0 K
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
HuollettavissaEi
HyväksyntäRoHS KiinaCCCCECMIMEACLVDRINAUAc UL us UL873, CS C22.2
Kapillaariputken pituus [mm]1016 mm
Kapillaariputken pituusosuus [tuumaa]40 in
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
Kosketimen toiminta2 SPST(NC)
Kotelointiluokka IPIP30
Lämpötila-alue, oikea [°C] [maks.]180 °C
Lämpötila-alue, oikea [°C] [min.]100 °C
Lämpötila-alue, oikea [°F] [maks.]350 °F
Lämpötila-alue, oikea [°F] [min.]210 °F
Lämpötila-alue, vasen [°C] [maks.]120 °C
Lämpötila-alue, vasen [°C] [min.]60 °C
Lämpötila-alue, vasen [°F] [maks.]250 °F
Lämpötila-alue, vasen [°F] [min.]140 °F
Liitäntäluokka16 A resistiivinen, yksi vaihe8 A resistiivinen, yksi vaihePilot-käyttö: 120/240 V ac 3 APilot-käyttö: 240 V dc 12 W(0,05 A)120 V ac, 16 FLA, 96 LRA240 V ac, 8 FLA, 48 LRA
Määrä/pakkaustapa20 kpl
Ominaisuudet
Arvo
Material DescriptionKP98 TERMOSTAATTI
Max. anturilämpötila [°C]150 °C
Max. anturilämpötila [°F]302.0 °F
PakkaustapaMonipakkaus
PalautustoimintoManuaalinen maks.
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Resetointi, oikeaManuaalinen maks.
Resetointi, vasen puoliManuaalinen maks.
Sähkö uros/naarasNaaras
Sähköinenliitäntä standardiEN 60947-4/-5
SähköliitäntäkokoNPSM 1/2 - 14
SähköliitäntästandardiANSI/ASME B1.20.1
SähköliitäntätyyppiNivelöity kaapelikiinnike
SCIP-asiakirjan nrobdec1120-10ae-4982-b134-70681fd73d7b
SCIP-asiakirjan tuotenimiKP KPS KPU Thermostat with Zink
Sisältää paristotNo
Suojausluokka Nema (-)1
TarvikkeetOikean puolen kapillaariputki 80 tuumaa
TäytöstyyppiVaimennus
TuotekuvausTermostaatti
TuoteryhmäKytkimet ja termostaatit
TuotetyyppiKP98
Tuotteen lisätarvikkeetKytkinten tarvikkeet
Tuotteen nimiTermostaatti
UL hyväksyntä nimiE31024
UL-hyväksyttyYes
Ymp. Lämpöt. Huomautus80 °C/176 °F for max 120 min
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.]65 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.]-40 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [Maks.]150 °F
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [min.]-40 °F

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.68 Kilogram
Nettopaino0.62 Kilogram
Määrä1.993 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702428016797
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm