Danfoss logo
KP thermostat, straight cap. tube

Termostaatti, KP TECA 3F

060L128366

Lämpötila-alue [°C]: -30 - 15, Palautustoiminto: Autom., Kosketimen toiminta: SPDT, Anturin tyyppi: Kapillaariputken anturi, Kapillaariputken pituus [mm]: 3000, Kotelointiluokka IP: IP30

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Anturin tyyppiKapillaariputken anturi
CE-hyväksyttyYes
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Diirentiaali tyyppiSäädettävä
EN 60947 johdotusominaisuudetJousto, holkit: 0,5–1,5 mm2Jousto, ei holkkeja: 0,7–2,5 mm2Yksiosainen/säikeet: 0,75–2,5 mm2
EN 60947 sähköominaisuudetEriste: 400 VSaasteluokka: 3Pulssin nimellisjännite: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
Eroalue @ Maks. alueasetus [°C] [maks]7.0 °C
Eroalue @ Maks. alueasetus [°C] [min.]1.5 °C
Eroalue @ Maks. alueasetus [K] [maks.]7.0 K
Eroalue @ Maks. alueasetus [K] [min.]1.5 K
Eroalue @ Min. alueasetus [°C] [maks.]23.0 °C
Eroalue @ Min. alueasetus [°C] [min.]5.5 °C
Eroalue @ Min. alueasetus [K] [maks.]23.0 K
Eroalue @ Min. alueasetus [K] [min.]5.5 K
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusOut of scope
HuollettavissaEi
HyväksyntäRoHS KiinaBVCCCCECMIMDNVEACGLLRLVDRINAUAc UL us UL873, CS C22.2
Kapillaariputken pituus [mm]3000 mm
Kapillaariputken pituusosuus [tuumaa]118 in
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
Kosketimen toimintaSPDT
Kotelointiluokka IPIP30
Lämpötila-alue [°F] [maks.]59 °F
Lämpötila-alue [°F] [min.]-22 °F
LiitäntäluokkaAC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V
Määrä/pakkaustapa14 kpl
Material DescriptionKP TECA 3F Thermostat M/14
Max. anturilämpötila [°C]120 °C
Ominaisuudet
Arvo
Max. anturilämpötila [°F]248.0 °F
PakkaustapaMonipakkaus
PalautustoimintoAutom.
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Sähköinenliitäntä standardiEN 60947-5
Sähköliitäntäkoko6-14 mm
SähköliitäntätyyppiKuminen kaapeliläpivienti
SCIP-asiakirjan nroc1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0
SCIP-asiakirjan tuotenimiKP KPS KPU Thermostat
SisältääRuuvitSeinäkiinnike
Sisältää paristotNo
Suojausluokka Nema (-)1
TäytöstyyppiHöyry
Temperature range [°C] [max]15 °C
Temperature range [°C] [min]-30 °C
TuotekuvausTermostaatti
TuoteryhmäKytkimet ja termostaatit
TuotetyyppiKP TECA 3F
Tuotteen lisätarvikkeetKytkinten tarvikkeet
Tuotteen nimiTermostaatti
UL hyväksyntä nimiE31024
UL-hyväksyttyYes
Ymp. Lämpöt. Huomautus80 °C/176 °F for max 120 min
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.]65 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.]-40 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [Maks.]150 °F
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [min.]-40 °F

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.606 Kilogram
Nettopaino0.007 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä1.468 Liter
EAN/UPC5702424294571