Danfoss logo
KP61 Thermostat M, WEB060L8002

Termostaatti, KP61

060L126466

Lämpötila-alue [°C]: -30 - 15, Palautustoiminto: Autom., Kosketimen toiminta: SPDT, Anturin tyyppi: Kapillaariputken anturi, Kapillaariputken pituus [mm]: 6000, Kotelointiluokka IP: IP30

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Anturin koko (Ø x P) [mm]2.5 x 500 mm
Anturin koko (Ø x P) [tuuma]1/10 x 19 5/8 in
Anturin tyyppiKapillaariputken anturi
CE-hyväksyttyYes
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Diirentiaali tyyppiSäädettävä
EN 60947 johdotusominaisuudetJousto, holkit: 0,5–1,5 mm2Jousto, ei holkkeja: 0,7–2,5 mm2Yksiosainen/säikeet: 0,75–2,5 mm2
EN 60947 sähköominaisuudetEriste: 400 VSaasteluokka: 3Pulssin nimellisjännite: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
Eroalue @ Maks. alueasetus [°C] [maks]7.0 °C
Eroalue @ Maks. alueasetus [°C] [min.]1.5 °C
Eroalue @ Maks. alueasetus [K] [maks.]7.0 K
Eroalue @ Maks. alueasetus [K] [min.]1.5 K
Eroalue @ Min. alueasetus [°C] [maks.]23.0 °C
Eroalue @ Min. alueasetus [°C] [min.]5.5 °C
Eroalue @ Min. alueasetus [K] [maks.]23.0 K
Eroalue @ Min. alueasetus [K] [min.]5.5 K
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
HuollettavissaEi
HyväksyntäRoHS KiinaBVCCCCECMIMDNVEACGLLRLVDRINAUAc UL us UL873, CS C22.2
Kapillaariputken pituus [mm]6000 mm
Kapillaariputken pituusosuus [tuumaa]236 1/4 in
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
Kosketimen toimintaSPDT
Kotelointiluokka IPIP30
Lämpötila-alue [°F] [maks.]59 °F
Lämpötila-alue [°F] [min.]-22 °F
LiitäntäluokkaAC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V
Määrä/pakkaustapa10 kpl
Material DescriptionKP61 TERMOSTAATTI M/10
Ominaisuudet
Arvo
Max. anturilämpötila [°C]120 °C
Max. anturilämpötila [°F]248.0 °F
PakkaustapaMonipakkaus
PalautustoimintoAutom.
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Sähköinenliitäntä standardiEN 60947-5
Sähköliitäntäkoko6-14 mm
SähköliitäntätyyppiKuminen kaapeliläpivienti
SCIP-asiakirjan nroc1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0
SCIP-asiakirjan tuotenimiKP KPS KPU Thermostat
SisältääRuuvitSeinäkiinnike
Sisältää paristotNo
Suojausluokka Nema (-)1
TäytöstyyppiHöyry
Temperature range [°C] [max]15 °C
Temperature range [°C] [min]-30 °C
TuotekuvausTermostaatti
TuoteryhmäKytkimet ja termostaatit
TuotetyyppiKP61
Tuotteen lisätarvikkeetKytkinten tarvikkeet
Tuotteen nimiTermostaatti
UL hyväksyntä nimiE31024
UL-hyväksyttyYes
Ymp. Lämpöt. Huomautus80 °C/176 °F for max 120 min
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.]65 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.]-40 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [Maks.]150 °F
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [min.]-40 °F

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.75 Kilogram
Nettopaino0.603 Kilogram
Määrä1.993 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702428942126
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm