Termostaatti, KP77
060L112166
Lämpötila-alue [°C]: 20 - 60, Palautustoiminto: Autom., Kosketimen toiminta: SPDT, Anturin tyyppi: Etäanturi, Kapillaariputken pituus [mm]: 2000, Kotelointiluokka IP: IP30
060L112166
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Anturin koko (Ø x P) [mm] | 9.5 x 85 mm |
| Anturin koko (Ø x P) [tuuma] | 3/8 x 3 3/8 in |
| Anturin tyyppi | Etäanturi |
| CE-hyväksytty | Yes |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Diirentiaali tyyppi | Säädettävä |
| EN 60947 johdotusominaisuudet | Jousto, holkit: 0,5–1,5 mm2Jousto, ei holkkeja: 0,7–2,5 mm2Yksiosainen/säikeet: 0,75–2,5 mm2 |
| EN 60947 sähköominaisuudet | Eriste: 400 VSaasteluokka: 3Pulssin nimellisjännite: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A |
| Eroalue @ Maks. alueasetus [°C] [maks] | 10.0 °C |
| Eroalue @ Maks. alueasetus [°C] [min.] | 3.5 °C |
| Eroalue @ Maks. alueasetus [K] [maks.] | 10.0 K |
| Eroalue @ Maks. alueasetus [K] [min.] | 3.5 K |
| Eroalue @ Min. alueasetus [°C] [maks.] | 10.0 °C |
| Eroalue @ Min. alueasetus [°C] [min.] | 3.5 °C |
| Eroalue @ Min. alueasetus [K] [maks.] | 10.0 K |
| Eroalue @ Min. alueasetus [K] [min.] | 3.5 K |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | No |
| Huollettavissa | Ei |
| Hyväksyntä | RoHS KiinaBVCCCCECMIMDNVEACGLLRLVDRINAUAc UL us UL873, CS C22.2 |
| Kapillaariputken pituus [mm] | 2000 mm |
| Kapillaariputken pituusosuus [tuumaa] | 78 3/4 in |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Kosketimen toiminta | SPDT |
| Kotelointiluokka IP | IP30 |
| Lämpötila-alue [°F] [maks.] | 140 °F |
| Lämpötila-alue [°F] [min.] | 68 °F |
| Liitäntäluokka | AC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V |
| Määrä/pakkaustapa | 14 kpl |
| Material Description | KP77 TERMOSTAATTI |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Max. anturilämpötila [°C] | 130 °C |
| Max. anturilämpötila [°F] | 266.0 °F |
| Muu RoHS-dokumentaatio | Saudi Arabia RoHS |
| Pakkaustapa | Monipakkaus |
| Palautustoiminto | Autom. |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0) |
| Sähköinenliitäntä standardi | EN 60947-5 |
| Sähköliitäntäkoko | 6-14 mm |
| Sähköliitäntätyyppi | Kuminen kaapeliläpivienti |
| SCIP-asiakirjan nro | c1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0 |
| SCIP-asiakirjan tuotenimi | KP KPS KPU Thermostat |
| Sisältää paristot | No |
| Suojausluokka Nema (-) | 1 |
| Täytöstyyppi | Vaimennus |
| Temperature range [°C] [max] | 60 °C |
| Temperature range [°C] [min] | 20 °C |
| Tuotekuvaus | Termostaatti |
| Tuoteryhmä | Kytkimet ja termostaatit |
| Tuotetyyppi | KP77 |
| Tuotteen lisätarvikkeet | Kytkinten tarvikkeet |
| Tuotteen nimi | Termostaatti |
| UL hyväksyntä nimi | E31024 |
| UL-hyväksytty | Yes |
| Ymp. Lämpöt. Huomautus | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.] | 65 °C |
| Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.] | -40 °C |
| Ympäristön lämpötila-alue [°F] [Maks.] | 150 °F |
| Ympäristön lämpötila-alue [°F] [min.] | -40 °F |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.448 Kilogram |
| Nettopaino | 0.366 Kilogram |
| Määrä | 1.468 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428014878 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |