Danfoss logo
KP75 Thermostat M/14, WEB060L8031

Termostaatti, KP75

060L112066

Lämpötila-alue [°C]: 0 - 35, Palautustoiminto: Autom., Kosketimen toiminta: SPDT, Anturin tyyppi: Etäkanava-anturi, Kotelointiluokka IP: IP30

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Anturin koko (Ø x P) [mm]25 x 125 mm
Anturin koko (Ø x P) [tuuma]1 x 3 5/8 in
Anturin tyyppiEtäkanava-anturi
CE-hyväksyttyYes
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Diirentiaali tyyppiSäädettävä
EN 60947 johdotusominaisuudetJousto, holkit: 0,5–1,5 mm2Jousto, ei holkkeja: 0,7–2,5 mm2Yksiosainen/säikeet: 0,75–2,5 mm2
EN 60947 sähköominaisuudetEriste: 400 VSaasteluokka: 3Pulssin nimellisjännite: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
Eroalue @ Maks. alueasetus [°C] [maks]12.0 °C
Eroalue @ Maks. alueasetus [°C] [min.]2.5 °C
Eroalue @ Maks. alueasetus [K] [maks.]12.0 K
Eroalue @ Maks. alueasetus [K] [min.]2.5 K
Eroalue @ Min. alueasetus [°C] [maks.]16.0 °C
Eroalue @ Min. alueasetus [°C] [min.]3.5 °C
Eroalue @ Min. alueasetus [K] [maks.]16.0 K
Eroalue @ Min. alueasetus [K] [min.]3.5 K
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
HuollettavissaEi
HyväksyntäRoHS KiinaBVCCCCECMIMDNVEACGLLRLVDRINAUAc UL us UL353, CS C22.2c UL us UL873, CS C22.2
Kapillaariputken pituus [mm]2000 mm
Kapillaariputken pituusosuus [tuumaa]78 3/4 in
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
Kosketimen toimintaSPDT
Kotelointiluokka IPIP30
Lämpötila-alue [°F] [maks.]95 °F
Lämpötila-alue [°F] [min.]32 °F
LiitäntäluokkaAC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V
Määrä/pakkaustapa14 kpl
Ominaisuudet
Arvo
Material DescriptionKP75 TERMOSTAATTI
Max. anturilämpötila [°C]110 °C
Max. anturilämpötila [°F]230.0 °F
PakkaustapaMonipakkaus
PalautustoimintoAutom.
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Sähköinenliitäntä standardiEN 60947-5
Sähköliitäntäkoko6-14 mm
SähköliitäntätyyppiKuminen kaapeliläpivienti
SCIP-asiakirjan nroc1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0
SCIP-asiakirjan tuotenimiKP KPS KPU Thermostat
Sisältää paristotNo
Suojausluokka Nema (-)1
TäytöstyyppiVaimennus
Temperature range [°C] [max]35 °C
Temperature range [°C] [min]0 °C
TuotekuvausTermostaatti
TuoteryhmäKytkimet ja termostaatit
TuotetyyppiKP75
Tuotteen lisätarvikkeetKytkinten tarvikkeet
Tuotteen nimiTermostaatti
UL hyväksyntä nimiE31024MH27572
UL-hyväksyttyYes
Ymp. Lämpöt. Huomautus80 °C/176 °F for max 120 min
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.]65 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.]-40 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [Maks.]150 °F
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [min.]-40 °F

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.506 Kilogram
Nettopaino0.462 Kilogram
Määrä1.468 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702428016469
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm