Danfoss logo
 Thermostat, Bi-metal, -30 °C - 100 °C 061H1029

Termostaatti, Bi-metal, -30 °C - 100 °C

061H1029

Ympäristön lämpötila-alue [°C]: -30 - 100, Palautustoiminto: Autom., Kosketimen toiminta: SPST(NC)
Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.

Jos etsit vastaavaa tuotetta, voit tutustua muihin vaihtoehtoihin saman tuotetyypin sivulla. : Termostaatit

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diirentiaali tyyppiKiinteä
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
HuollettavissaEi
Kaapelin pituus [m]0.600 m
Kaapelin pituus [tuuma]23.60 in
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
Kontaktiero [°C]18.0 °C
Kosketimen toimintaSPST(NC)
Liitäntäluokka15 A, 250 V
Määrä/pakkaustapa200 kpl
Material Description465 Bi-Metal Therm. 465424L10 I/200
Ominaisuudet
Arvo
PakkaustapaTeollisuuspakkaus
PalautustoimintoAutom.
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sähköliit. kommentitWires
Sisältää paristotNo
TuoteryhmäKytkimet ja termostaatit
TuotetyyppiBi-metal
Tuotteen lisätarvikkeetEi
Tuotteen nimiTermostaatti
Tyyppimerkintä465424L100
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.]100 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.]-30 °C

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino85 Gram
Nettopaino80 Gram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä0.197 Liter
EAN/UPC5702428276016