Termostaatti, ARS
061G7010
Kytkimet ja termostaatit
Tämä tuote on poistettu valikoimasta.
Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.
Jos etsit vastaavaa tuotetta, voit tutustua muihin vaihtoehtoihin saman tuotetyypin sivulla. : Termostaatit
061G7010
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Huollettavissa | Ei |
| Määrä/pakkaustapa | 45 kpl |
| Material Description | ARS Thermostat C130 |
| Pakkaustapa | Monipakkaus |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Sisältää paristot | No |
| Tuoteryhmä | Kytkimet ja termostaatit |
| Tuotetyyppi | ARS |
| Tuotteen lisätarvikkeet | Ei |
| Tuotteen nimi | Termostaatti |
| Tyyppimerkintä | ARS-C130 |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.192 Kilogram |
| Nettopaino | 0.182 Kilogram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Määrä | 0.331 Liter |
| EAN/UPC | 5702428276696 |