Pistoke
061F1302
Käytetään tuotteelle: ACB, Toiminta: Vedenpitävä kumitulppa, Käytetään tuotteelle kommentit: Lattaliitinversioille
061F1302
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | No |
| Käytetään tuotteelle | ACB |
| Käytetään tuotteelle kommentit | Lattaliitinversioille |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Määrä/pakkaustapa | 300 kpl |
| Material Description | ACB VARAOSA |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Pakkaustapa | Teollisuuspakkaus |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Sisältää paristot | No |
| Toiminta | Vedenpitävä kumitulppa |
| Tuoteryhmä | Kytkinten tarvikkeet |
| Tuotetyyppi | Accessory |
| Tuotteen nimi | Pistoke |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.098 Kilogram |
| Nettopaino | 0.093 Kilogram |
| Määrä | 0.45 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428268370 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |