Kytkinten tarvikkeet, Asetusnuppi
060-1067
Tuotetyyppi: Varuste, Käytetään tuotteelle: UT 72, Pakkaustapa: Teollisuuspakkaus, Määrä/pakkaustapa: 48
Tämä tuote on poistettu valikoimasta.
Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.
Jos etsit vastaavaa tuotetta, voit tutustua muihin vaihtoehtoihin saman tuotetyypin sivulla. : Varaosat ja tarvikkeet kytkimille
060-1067
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | No |
| Käytetään tuotteelle | UT 72 |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Lisätietoja | -30 - 30 °C / -22 - 85 °F |
| Määrä/pakkaustapa | 48 kpl |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Material Description | UT VARAOSA |
| Pakkaustapa | Teollisuuspakkaus |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Sisältää paristot | No |
| Tuoteryhmä | Kytkinten tarvikkeet |
| Tuotetyyppi | Varuste |
| Tuotteen nimi | Asetusnuppi |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.008 Kilogram |
| Nettopaino | 0.007 Kilogram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Määrä | 0.055 Liter |
| EAN/UPC | 5702422028505 |