Danfoss logo
Copper seal ring

Kytkinten tarvikkeet, Vaimennuslaite

060-104866

Tyyppimerkintä: Vaimennuslaite, Käytetään tuotteelle: KP, Pakkaustapa: Monipakkaus, Määrä/pakkaustapa: 20

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
Käytetään tuotteelleKP
Käytetään tuotteelle kommentitØ 0.3 mm hole
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
Määrä/pakkaustapa20 kpl
Material DescriptionDamping Device
Painesis.tulo koko (in)1/4 in
Ominaisuudet
Arvo
Painesis.tulo tyyppiLaippa
PakkaustapaMonipakkaus
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sisältää paristotNo
TuoteryhmäKytkinten tarvikkeet
TuotetyyppiVaruste
Tuotteen nimiVaimennuslaite
TyyppimerkintäVaimennuslaite

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.011 Kilogram
Nettopaino0.049 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä0.653 Liter
EAN/UPC5702428017565