Danfoss logo
Temperature Switches, RT1A, RT1AL, RT110, RT112, RT116, RT117, RT200, RT262A, RT262AE

Painekytkin, RT110

017-529266

Säätöalue [bar] Pe: 0.2 - 3, Ero [bar]: 0.08 - 0.25, Kosketimen toiminta: SPDT, Palautustoiminto: Autom., Paineliitäntätyyppi: G, Paineliitäntäkoko: 3/8, Paine uros/naaras: Uros, Kotelointiluokka IP: IP66, Maks. Käyttöpaine [bar]: 7

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
CE-hyväksyttyYes
Contact rating @ 250K cyclesAC15=1 A, 400 VAC1=10 A, 400 VAC3=2 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=14 A, 400 V
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-luokka5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EN 60947 johdotusominaisuudetJousto, holkit: 0,2–1,5 mm2Jousto, ei holkkeja: 0,2–2,5 mm2Yksiosainen/säikeet: 0,2–2,5 mm2
EN 60947 sähköominaisuudetEriste: 400 VSaasteluokka: 3Pulssin nimellisjännite: 4 kVOikosulkusuojaus, sulake: 10 A
Ero [bar] [maks.]0.25 bar
Ero [bar] [min.]0.08 bar
Ero [psi] [maks.]3.60 psi
Ero [psi] [min.]1.20 psi
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
HuollettavissaKosketusjärjestelmät
HyväksyntäRoHS KiinaBVCCCCEDNVEACGLKRLRLVDNKKRINARoHSTYSKUA
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
Kosketimen toimintaSPDT
Kotelointiluokka IPIP66
LiitäntäluokkaAC15=3 A, 400 VAC1=10 A, 400 VAC3=4 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=28 A, 400 V
LuokkaIV
Määrä/pakkaustapa15 kpl
Maks. Käyttöpaine [bar]7.0 bar
Maks. Käyttöpaine [psig]100 psig
Material DescriptionRT110 PAINEKYTKIN
Max. testipaine [bar] Pe8.0 bar
Max. testipaine [psig]116.0 psig
Nesteryhmä1
Paine uros/naarasUros
Paineanturi elementtiPalkeet
Paineliitäntä, vakioISO 228-1
Ominaisuudet
Arvo
Paineliitäntäkoko3/8
PaineliitäntätyyppiG
PakkaustapaMonipakkaus
PalautustoimintoAutom.
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
Säätöalue [bar] Pe [maks.]3.00 bar
Säätöalue [bar] Pe [min.]0.20 bar
Säätöalue [psig] Pe [maks.]43.50 psig
Säätöalue [psig] Pe [min.]2.90 psig
Sähkö uros/naarasNaaras
Sähköinenliitäntä standardiEN 60947-4/-5
Sähköliitäntäkoko2xPg 13.5
SähköliitäntästandardiDIN 40430
SähköliitäntätyyppiRuuvattu kaapelin tulo
SCIP-asiakirjan nrof62fe422-beda-433a-a602-740419c82c06
SCIP-asiakirjan tuotenimiRT Presso_Diff.Presso
Sisältää paristotNo
TuotekuvausPainekytkin
TuoteryhmäKytkimet ja termostaatit
TuotetyyppiRT110
Tuotteen lisätarvikkeetKytkinten tarvikkeet
Tuotteen nimiPainekytkin
WEEE-direktiivin piirissäYes
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.]70 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.]-50 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [Maks.]158 °F
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [min.]-58 °F

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino1.001 Kilogram
Nettopaino0.896 Kilogram
Määrä2.685 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702423121335
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm