Danfoss logo
Pressure Switches, RT31W

Painekytkin, RT31W

017-526766

Säätöalue [bar] Pe: 2 - 10, Ero [bar]: 0.3 - 1, Kosketimen toiminta: SPDT, Palautustoiminto: Autom., Paineliitäntätyyppi: G, Paineliitäntäkoko: 1/2, Paine uros/naaras: Uros, Kotelointiluokka IP: IP66, Maks. Käyttöpaine [bar]: 22

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
CE-hyväksyttyYes
Contact rating @ 250K cyclesAC15=1 A, 400 VAC1=10 A, 400 VAC3=2 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=14 A, 400 V
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-luokka5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EN 60947 johdotusominaisuudetJousto, holkit: 0,2–1,5 mm2Jousto, ei holkkeja: 0,2–2,5 mm2Yksiosainen/säikeet: 0,2–2,5 mm2
EN 60947 sähköominaisuudetEriste: 400 VSaasteluokka: 3Pulssin nimellisjännite: 4 kVOikosulkusuojaus, sulake: 10 A
Ero [bar] [maks.]1.00 bar
Ero [bar] [min.]0.30 bar
Ero [psi] [maks.]14.50 psi
Ero [psi] [min.]4.40 psi
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusOut of scope
HuollettavissaKosketusjärjestelmät
HyväksyntäRoHS KiinaCCCCEEACLVDPEDRMRSRoHSTYSKUA
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
Kosketimen toimintaSPDT
Kotelointiluokka IPIP66
LiitäntäluokkaAC15=3 A, 400 VAC1=10 A, 400 VAC3=4 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=28 A, 400 V
LuokkaIV
Määrä/pakkaustapa15 kpl
Maks. Käyttöpaine [bar]22.0 bar
Maks. Käyttöpaine [psig]320 psig
Material DescriptionRT31W PRESSOSTAATTI
Max. testipaine [bar] Pe25.0 bar
Max. testipaine [psig]363.0 psig
Nesteryhmä1
Paine uros/naarasUros
Paineanturi elementtiPalkeet
Paineliitäntä, vakioISO 228-1
Paineliitäntäkoko1/2
Ominaisuudet
Arvo
PaineliitäntätyyppiG
PakkaustapaMonipakkaus
PalautustoimintoAutom.
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Purkauspaine [bar]88.0 bar
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
Säätöalue [bar] Pe [maks.]10.00 bar
Säätöalue [bar] Pe [min.]2.00 bar
Säätöalue [psig] Pe [maks.]145.00 psig
Säätöalue [psig] Pe [min.]29.00 psig
Sähkö uros/naarasNaaras
Sähköinenliitäntä standardiEN 60947-4/-5
Sähköliitäntäkoko2xPg 13.5
SähköliitäntästandardiDIN 40430
SähköliitäntätyyppiRuuvattu kaapelin tulo
SCIP-asiakirjan nrof62fe422-beda-433a-a602-740419c82c06
SCIP-asiakirjan tuotenimiRT Presso_Diff.Presso
Sisältää paristotNo
TuotekuvausPainekytkin
TuoteryhmäKytkimet ja termostaatit
TuotetyyppiRT31W
Tuotteen lisätarvikkeetKytkinten tarvikkeet
Tuotteen nimiPainekytkin
WEEE-direktiivin piirissäYes
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.]70 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.]-40 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [Maks.]158 °F
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [min.]-40 °F

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.984 Kilogram
Nettopaino0.864 Kilogram
Määrä2.685 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702428042949
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm