Painekytkin, RT121
017-521566
Säätöalue [bar] Pe: -1 - 0, Ero [bar]: 0.09 - 0.4, Kosketimen toiminta: SPDT, Palautustoiminto: Autom., Paineliitäntätyyppi: G, Paineliitäntäkoko: 3/8, Paine uros/naaras: Uros, Kotelointiluokka IP: IP66, Maks. Käyttöpaine [bar]: 7
017-521566
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| CE-hyväksytty | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE-luokka | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EN 60947 johdotusominaisuudet | Jousto, holkit: 0,2–1,5 mm2Jousto, ei holkkeja: 0,2–2,5 mm2Yksiosainen/säikeet: 0,2–2,5 mm2 |
| EN 60947 sähköominaisuudet | Eriste: 400 VSaasteluokka: 3Pulssin nimellisjännite: 4 kVOikosulkusuojaus, sulake: 10 A |
| Ero [bar] [maks.] | 0.40 bar |
| Ero [bar] [min.] | 0.09 bar |
| Ero [psi] [maks.] | 5.80 psi |
| Ero [psi] [min.] | 1.30 psi |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | No |
| Huollettavissa | Kosketusjärjestelmät |
| Hyväksyntä | RoHS KiinaCCCCEEACLVDNKKRINARoHSUA |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Kosketimen toiminta | SPDT |
| Kotelointiluokka IP | IP66 |
| Liitäntäluokka | AC15=3 A, 400 VAC1=10 A, 400 VAC3=4 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=28 A, 400 V |
| Määrä/pakkaustapa | 15 kpl |
| Maks. Käyttöpaine [bar] | 7.0 bar |
| Maks. Käyttöpaine [psig] | 100 psig |
| Material Description | RT 121 ALIPAINEPRESSOSTAATTI |
| Max. testipaine [bar] Pe | 8.0 bar |
| Max. testipaine [psig] | 116.0 psig |
| Paine uros/naaras | Uros |
| Paineanturi elementti | Palkeet |
| Paineliitäntä, vakio | ISO 228-1 |
| Paineliitäntäkoko | 3/8 |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Paineliitäntätyyppi | G |
| Pakkaustapa | Monipakkaus |
| Palautustoiminto | Autom. |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Säätöalue | 29.5 inHg - 0 psig |
| Säätöalue [bar] Pe [maks.] | 0.00 bar |
| Säätöalue [bar] Pe [min.] | -1.00 bar |
| Sähkö uros/naaras | Naaras |
| Sähköinenliitäntä standardi | EN 60947-4/-5 |
| Sähköliitäntäkoko | 2xPg 13.5 |
| Sähköliitäntästandardi | DIN 40430 |
| Sähköliitäntätyyppi | Ruuvattu kaapelin tulo |
| Samankaltainen tuote | 017-140766017-141866 |
| SCIP-asiakirjan nro | f62fe422-beda-433a-a602-740419c82c06 |
| SCIP-asiakirjan tuotenimi | RT Presso_Diff.Presso |
| Sisältää paristot | No |
| Tuotekuvaus | Painekytkin |
| Tuoteryhmä | Kytkimet ja termostaatit |
| Tuotetyyppi | RT121 |
| Tuotteen lisätarvikkeet | Kytkinten tarvikkeet |
| Tuotteen nimi | Painekytkin |
| WEEE-direktiivin piirissä | Yes |
| Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.] | 70 °C |
| Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.] | -50 °C |
| Ympäristön lämpötila-alue [°F] [Maks.] | 158 °F |
| Ympäristön lämpötila-alue [°F] [min.] | -58 °F |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.978 Kilogram |
| Nettopaino | 0.884 Kilogram |
| Määrä | 2.685 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423120796 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |