Danfoss logo
Temperature Switches, RT1A, RT1AL, RT110, RT112, RT116, RT117, RT200, RT262A, RT262AE

Painekytkin, RT6S

017-507566

Säätöalue [bar] Pe: 10 - 28, Ero [bar]: 1, Kosketimen toiminta: SPDT, Palautustoiminto: Manuaalinen maks., Paineliitäntätyyppi: Laippa, Paineliitäntäkoko: 1/4, Paine uros/naaras: Uros, Kotelointiluokka IP: IP66, Maks. Käyttöpaine [bar]: 34

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
CE-hyväksyttyYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-luokka5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EN 60947 johdotusominaisuudetJousto, holkit: 0,2–1,5 mm2Jousto, ei holkkeja: 0,2–2,5 mm2Yksiosainen/säikeet: 0,2–2,5 mm2
EN 60947 sähköominaisuudetEriste: 400 VSaasteluokka: 3Pulssin nimellisjännite: 4 kVOikosulkusuojaus, sulake: 10 A
Ero [bar]1.00 bar
Ero [psi]14.50 psi
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusOut of scope
HuollettavissaKosketusjärjestelmät
HyväksyntäRoHS KiinaCCCCEEACLVDPEDRoHSUA
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
Kosketimen toimintaSPDT
Kotelointiluokka IPIP66
KylmäaineetR11R113R12R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR507C
LiitäntäluokkaAC15=3 A, 400 VAC1=10 A, 400 VAC3=4 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=28 A, 400 V
LuokkaIV
Määrä/pakkaustapa15 kpl
Maks. Käyttöpaine [bar]34.0 bar
Maks. Käyttöpaine [psig]495 psig
Material DescriptionRT6S Pressure Switch M/15
Max. testipaine [bar] Pe38.0 bar
Max. testipaine [psig]551.0 psig
Nesteryhmä1
Paine uros/naarasUros
Paineanturi elementtiPalkeet
Paineliitäntä, vakioDIN 8906
Paineliitäntäkoko1/4
PaineliitäntätyyppiLaippa
Ominaisuudet
Arvo
PakkaustapaMonipakkaus
PalautustoimintoManuaalinen maks.
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Purkauspaine [bar]136.0 bar
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
Säätöalue [bar] Pe [maks.]28.00 bar
Säätöalue [bar] Pe [min.]10.00 bar
Säätöalue [psig] Pe [maks.]406.10 psig
Säätöalue [psig] Pe [min.]145.00 psig
Sähkö uros/naarasNaaras
Sähköinenliitäntä standardiEN 60947-4/-5
Sähköliitäntäkoko2xPg 13.5
SähköliitäntästandardiDIN 40430
SähköliitäntätyyppiRuuvattu kaapelin tulo
SCIP-asiakirjan nrof62fe422-beda-433a-a602-740419c82c06
SCIP-asiakirjan tuotenimiRT Presso_Diff.Presso
Sisältää paristotNo
TuotekuvausPainekytkin
TuoteryhmäKytkimet ja termostaatit
TuotetyyppiRT6S
Tuotteen lisätarvikkeetKytkinten tarvikkeet
Tuotteen nimiPainekytkin
UL-hyväksytyt kylmäaineetR11R113R12R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR507C
WEEE-direktiivin piirissäYes
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.]70 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.]-40 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [Maks.]158 °F
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [min.]-40 °F

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino1.02 Kilogram
Nettopaino0.91 Kilogram
Määrä2.685 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702428517461
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm