Paine-erokytkin, ONS
061G4025
Paine-erokytkin, Tuotetyyppi: ONS, Pakkaustapa: Monipakkaus, Määrä/pakkaustapa: 20
Tämä tuote on poistettu valikoimasta.
Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.
Jos etsit vastaavaa tuotetta, voit tutustua muihin vaihtoehtoihin saman tuotetyypin sivulla. : Painekytkimet
061G4025
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | No |
| Huollettavissa | Ei |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Määrä/pakkaustapa | 20 kpl |
| Material Description | ONS Diff. Pressure Switch C106XQ29 |
| Pakkaustapa | Monipakkaus |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Sisältää paristot | No |
| Tuoteryhmä | Kytkimet ja termostaatit |
| Tuotetyyppi | ONS |
| Tuotteen lisätarvikkeet | Ei |
| Tuotteen nimi | Paine-erokytkin |
| Tyyppimerkintä | ONS-C106XQ29 |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.721 Kilogram |
| Nettopaino | 0.685 Kilogram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Määrä | 2.028 Liter |
| EAN/UPC | 5702428277594 |