Painekytkin, KPU2
060-5235
Säätöalue [bar] Pe: -0.2 - 5, Ero [bar]: 0.4 - 2, Kosketimen toiminta: SPST(NO), Palautustoiminto: Autom., Paineliitäntätyyppi: Laippamutteri, Paineliitäntäkoko: 1/4, Paine uros/naaras: Naaras, Kotelointiluokka IP: IP30, Maks. Käyttöpaine [bar]: 17
060-5235
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Application note | Not applicable for liquid line |
| CE-hyväksytty | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EN 60947 johdotusominaisuudet | Jousto, holkit: 0,5–1,5 mm2Jousto, ei holkkeja: 0,7–2,5 mm2Yksiosainen/säikeet: 0,75–2,5 mm2 |
| EN 60947 sähköominaisuudet | Eriste: 400 VSaasteluokka: 3Pulssin nimellisjännite: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A |
| Ero [bar] [maks.] | 2.00 bar |
| Ero [bar] [min.] | 0.40 bar |
| Ero [psi] [maks.] | 30.00 psi |
| Ero [psi] [min.] | 6.00 psi |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | No |
| Huollettavissa | Ei |
| Hyväksyntä | CELVDRoHSc UL us UL873, CS C22.2 |
| Kapillaariputken pituus [mm] | 900 mm |
| Kapillaariputken pituusosuus [tuumaa] | 36 in |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Kosketimen toiminta | SPST(NO) |
| Kotelointiluokka IP | IP30 |
| Kylmäaineet | R113R1233zd(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B |
| Liitäntäluokka | DC=12 W pilottikäyttö144 A, 240 V AC24 A, 240 V acFLA=24 A, 120 V acLRA = 144 A, 120 V ac |
| Määrä/pakkaustapa | 10 kpl |
| Maks. Käyttöpaine [bar] | 17.0 bar |
| Maks. Käyttöpaine [psig] | 250 psig |
| Material Description | KPU2 Pressure Switch M/10 |
| Max. testipaine [bar] Pe | 20.0 bar |
| Max. testipaine [psig] | 290.0 psig |
| Öljyttömät kylmäaineet | R134aR513AR515B |
| Paine uros/naaras | Naaras |
| Paineanturi elementti | Palkeet |
| Paineliitäntä, vakio | DIN 8912 |
| Paineliitäntäkoko | 1/4 |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Paineliitäntätyyppi | Laippamutteri |
| Pakkaustapa | Monipakkaus |
| Palautustoiminto | Autom. |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0) |
| Säätöalue | 6 inHg - 73 psig |
| Säätöalue [bar] Pe [maks.] | 5.00 bar |
| Säätöalue [bar] Pe [min.] | -0.20 bar |
| Säätöalue [psig] Pe [maks.] | 73.00 psig |
| Säätöalue [psig] Pe [min.] | -3.00 psig |
| Sähköliit. kommentit | for ½ in male pipe thread |
| Sähköliitäntäkoko | 7/8 in |
| Sähköliitäntätyyppi | Reikä |
| SCIP-asiakirjan nro | 2e0fe8e8-9c82-4015-8eaf-002748cf7fb1 |
| SCIP-asiakirjan tuotenimi | KPU Pressure Switch |
| Sisältää paristot | No |
| Suojausluokka Nema (-) | 1 |
| Tuotekuvaus | Matalapaineen ohjaus |
| Tuoteryhmä | Kytkimet ja termostaatit |
| Tuotetyyppi | KPU2 |
| Tuotteen lisätarvikkeet | Kytkinten tarvikkeet |
| Tuotteen nimi | Painekytkin |
| UL hyväksyntä nimi | E31024 |
| UL-hyväksytty | Yes |
| UL-hyväksytyt kylmäaineet | R113R1234yfR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454CR455AR507AR513AR515B |
| Voiteluaineiden yhteensopivuus | Öljyttömät sovellukset |
| Ymp. Lämpöt. Huomautus | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.] | 50 °C |
| Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.] | -40 °C |
| Ympäristön lämpötila-alue [°F] [Maks.] | 122 °F |
| Ympäristön lämpötila-alue [°F] [min.] | -40 °F |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.738 Kilogram |
| Nettopaino | 0.703 Kilogram |
| Määrä | 1.151 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428063678 |
| Proposition 65 | Cancer |