Danfoss logo
KPU Pressure switch (single, capilary tube, man reset )

Painekytkin, KPU1B

060-5234

Säätöalue [bar] Pe: -0.9 - 7, Ero [bar]: 0.7, Kosketimen toiminta: SPDT, Palautustoiminto: Manuaalinen min., Paineliitäntätyyppi: Laippamutteri, Paineliitäntäkoko: 1/4, Paine uros/naaras: Naaras, Kotelointiluokka IP: IP30, Maks. Käyttöpaine [bar]: 17

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Application noteNot applicable for liquid line
CE-hyväksyttyYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EN 60947 johdotusominaisuudetJousto, holkit: 0,5–1,5 mm2Jousto, ei holkkeja: 0,7–2,5 mm2Yksiosainen/säikeet: 0,75–2,5 mm2
EN 60947 sähköominaisuudetEriste: 400 VSaasteluokka: 3Pulssin nimellisjännite: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
Ero [bar]0.70 bar
Ero [psi]10.00 psi
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
HuollettavissaEi
HyväksyntäCELVDRoHSc UL us UL873, CS C22.2
Kapillaariputken pituus [mm]900 mm
Kapillaariputken pituusosuus [tuumaa]36 in
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
Kosketimen toimintaSPDT
Kotelointiluokka IPIP30
KylmäaineetR113R1233zd(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B
LiitäntäluokkaDC=12 W pilottikäyttö144 A, 240 V AC24 A, 240 V acFLA=24 A, 120 V acLRA = 144 A, 120 V ac
Määrä/pakkaustapa10 kpl
Maks. Käyttöpaine [bar]17.0 bar
Maks. Käyttöpaine [psig]250 psig
Material DescriptionKPU1B Pressure Switch M/10
Max. testipaine [bar] Pe20.0 bar
Max. testipaine [psig]290.0 psig
Öljyttömät kylmäaineetR134aR513AR515B
Paine uros/naarasNaaras
Paineanturi elementtiPalkeet
Paineliitäntä, vakioDIN 8912
Paineliitäntäkoko1/4
Ominaisuudet
Arvo
PaineliitäntätyyppiLaippamutteri
PakkaustapaMonipakkaus
PalautustoimintoManuaalinen min.
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Säätöalue28 inHg - 100 psig
Säätöalue [bar] Pe [maks.]7.00 bar
Säätöalue [bar] Pe [min.]-0.90 bar
Sähköliit. kommentitfor ½ in male pipe thread
Sähköliitäntäkoko7/8 in
SähköliitäntätyyppiReikä
SCIP-asiakirjan nro2e0fe8e8-9c82-4015-8eaf-002748cf7fb1
SCIP-asiakirjan tuotenimiKPU Pressure Switch
Sisältää paristotNo
Suojausluokka Nema (-)1
TuotekuvausMatalapaineen ohjaus
TuoteryhmäKytkimet ja termostaatit
TuotetyyppiKPU1B
Tuotteen lisätarvikkeetKytkinten tarvikkeet
Tuotteen nimiPainekytkin
UL hyväksyntä nimiE31024
UL-hyväksyttyYes
UL-hyväksytyt kylmäaineetR113R1234yfR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454CR455AR507AR513AR515B
Voiteluaineiden yhteensopivuusÖljyttömät sovellukset
Ymp. Lämpöt. Huomautus80 °C/176 °F for max 120 min
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.]50 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.]-40 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [Maks.]122 °F
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [min.]-40 °F

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.734 Kilogram
Nettopaino0.699 Kilogram
Määrä1.151 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702428063654
Proposition 65Cancer