Danfoss logo
KPR5 Pressure Switch, WEB060-8093

Painekytkin, KPR5

060-117466

Säätöalue [bar] Pe: 6 - 18, Ero [bar]: 1 - 2.5, Kosketimen toiminta: SPDT, Palautustoiminto: Autom., Paineliitäntätyyppi: Laippa, Paineliitäntäkoko: 1/4, Paine uros/naaras: Uros, Kotelointiluokka IP: IP30, Maks. Käyttöpaine [bar]: 20

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
CE-hyväksyttyYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EN 60947 johdotusominaisuudetJousto, holkit: 0,5–1,5 mm2Jousto, ei holkkeja: 0,7–2,5 mm2Yksiosainen/säikeet: 0,75–2,5 mm2
EN 60947 sähköominaisuudetEriste: 400 VSaasteluokka: 3Pulssin nimellisjännite: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
Ero [bar] [maks.]2.50 bar
Ero [bar] [min.]1.00 bar
Ero [psi] [maks.]36.00 psi
Ero [psi] [min.]14.50 psi
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
HuollettavissaEi
HyväksyntäCELVDUA
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
Kosketimen toimintaSPDT
Kotelointiluokka IPIP30
KylmäaineetR113R1233zd(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513A
LiitäntäluokkaAC15=4 A, 440 VAC1=10 A, 440 VAC3=6 A, 440 VDC13=12 W, 220 VLR=36 A, 240 VLR=48 A, 120 V
Määrä/pakkaustapa36 kpl
Maks. Käyttöpaine [bar]20.0 bar
Maks. Käyttöpaine [psig]290 psig
Material DescriptionKPR5 PRESSOST. 6-18 BAR L
Max. testipaine [bar] Pe22.0 bar
Max. testipaine [psig]319.0 psig
Öljyttömät kylmäaineetR134aR513AR515B
Paine uros/naarasUros
Paineanturi elementtiPalkeet
Paineliitäntä, vakioDIN 8906
Paineliitäntäkoko1/4
Ominaisuudet
Arvo
PaineliitäntätyyppiLaippa
PakkaustapaMonipakkaus
PalautustoimintoAutom.
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Säätöalue [bar] Pe [maks.]18.00 bar
Säätöalue [bar] Pe [min.]6.00 bar
Säätöalue [psig] Pe [maks.]261.00 psig
Säätöalue [psig] Pe [min.]87.00 psig
Sähköliitäntäkoko6-14 mm
SähköliitäntätyyppiKuminen kaapeliläpivienti
Samankaltainen tuote060-514266
SCIP-asiakirjan nrobf6e8074-c84e-475b-bc98-b2224a247160
SCIP-asiakirjan tuotenimiKPR Pressure Switch with Zink
Sisältää paristotNo
Suojausluokka Nema (-)1
TuotekuvausPainekytkin
TuoteryhmäKytkimet ja termostaatit
TuotetyyppiKPR5
Tuotteen lisätarvikkeetKytkinten tarvikkeet
Tuotteen nimiPainekytkin
UL-hyväksytyt kylmäaineetR113R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513A
Voiteluaineiden yhteensopivuusÖljyttömät sovellukset
Ymp. Lämpöt. Huomautus80 °C/176 °F for max 120 min
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.]65 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.]-40 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [Maks.]149 °F
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [min.]-40 °F

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.34 Kilogram
Nettopaino0.297 Kilogram
Määrä0.57 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702428011839
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm