Danfoss logo
KP5 Pressure Switch , WEB060-8081

Painekytkin, KP5

060-513366

Säätöalue [bar] Pe: 8 - 32, Ero [bar]: 3, Kosketimen toiminta: SPDT, Palautustoiminto: Manuaalinen maks., Paineliitäntätyyppi: Laippa, Paineliitäntäkoko: 1/4, Paine uros/naaras: Uros, Kotelointiluokka IP: IP30, Maks. Käyttöpaine [bar]: 35

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Application noteNot applicable for liquid line
CE-hyväksyttyYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-luokka5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EN 60947 johdotusominaisuudetJousto, holkit: 0,5–1,5 mm2Jousto, ei holkkeja: 0,7–2,5 mm2Yksiosainen/säikeet: 0,75–2,5 mm2
EN 60947 sähköominaisuudetEriste: 400 VSaasteluokka: 3Pulssin nimellisjännite: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
Ero [bar]3.00 bar
Ero [psi]43.00 psi
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
HuollettavissaEi
HyväksyntäRoHS KiinaBVCCCCECMIMDNVEACGLLRLVDRINARMRSUAc UL us UL873, CS C22.2
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
Kosketimen toimintaSPDT
Kotelointiluokka IPIP30
KylmäaineetR113R1233zd(E)R1234yfR1234yzR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR454CR455AR507AR513AR515B
LiitäntäluokkaAC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V
Määrä/pakkaustapa48 kpl
Maks. Käyttöpaine [bar]35.0 bar
Maks. Käyttöpaine [psig]510 psig
Material DescriptionKP5 PRESSOST.MAKS.P.I-PACK
Max. testipaine [bar] Pe35.0 bar
Max. testipaine [psig]510.0 psig
Öljyttömät kylmäaineetR134aR513AR515B
Paine uros/naarasUros
Paineanturi elementtiPalkeet
Paineliitäntä, vakioDIN 8906
Paineliitäntäkoko1/4
PaineliitäntätyyppiLaippa
PakkaustapaTeollisuuspakkaus
Ominaisuudet
Arvo
PalautustoimintoManuaalinen maks.
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Säätöalue [bar] Pe [maks.]32.00 bar
Säätöalue [bar] Pe [min.]8.00 bar
Säätöalue [psig] Pe [maks.]464.00 psig
Säätöalue [psig] Pe [min.]116.00 psig
Sähköliitäntäkoko6-14 mm
SähköliitäntätyyppiKuminen kaapeliläpivienti
Samankaltainen tuote060-117366
SCIP-asiakirjan nroec459161-9478-495c-870e-4ae0f13b89b4
SCIP-asiakirjan tuotenimiKP Pressure Switch
Sisältää paristotNo
Suojausluokka Nema (-)1
TuotekuvausPainekytkin
TuoteryhmäKytkimet ja termostaatit
TuotetyyppiKP5
Tuotteen lisätarvikkeetKytkinten tarvikkeet
Tuotteen nimiPainekytkin
UL hyväksyntä nimiE31024
UL-hyväksyttyYes
UL-hyväksytyt kylmäaineetR113R1234yfR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454CR455AR507AR513AR515B
Voiteluaineiden yhteensopivuusÖljyttömät sovellukset
WEEE-direktiivin piirissäYes
Ymp. Lämpöt. Huomautus80 °C/176 °F for max 120 min
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.]65 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.]-40 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [Maks.]149 °F
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [min.]-40 °F

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.3 Kilogram
Nettopaino0.265 Kilogram
Määrä0.468 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702428011228
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm