Danfoss logo
KP1 Pressure Switch M/32_060-204991, 060-205191, 060-206391

Painekytkin, KP1

060-205191

Säätöalue [bar] Pe: -0.2 - 7.5, Ero [bar]: 0.7 - 4, Kosketimen toiminta: SPDT, Palautustoiminto: Autom., Paineliitäntätyyppi: Laippamutteri, Paineliitäntäkoko: 1/4, Paine uros/naaras: Naaras, Kotelointiluokka IP: IP30, Maks. Käyttöpaine [bar]: 17

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
CE-hyväksyttyYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Ero [bar] [maks.]4.00 bar
Ero [bar] [min.]0.70 bar
Ero [psi] [maks.]58.00 psi
Ero [psi] [min.]10.00 psi
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
HuollettavissaEi
HyväksyntäRoHS KiinaBVCCCCEDNVEACGLLRLVDPEDRINAUAc UL us UL353, CS C22.2c UL us UL873, CS C22.2
Kapillaariputken pituus [mm]900 mm
Kapillaariputken pituusosuus [tuumaa]36 in
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
Kosketimen toimintaSPDT
Kotelointiluokka IPIP30
KylmäaineetR113R1233zd(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B
Liitäntäluokka120 Vac,16FLA, 96LRA, 3 A Pilot-käyttö16 A resistiivinen, yksi vaihe8 A resistiivinen, yksi vaihe240 V ac, 8 FLA, 48 LRA240V dc,12W pilot duty(0.05 A)
LuokkaIV
Määrä/pakkaustapa32 kpl
Maks. Käyttöpaine [bar]17.0 bar
Maks. Käyttöpaine [psig]245 psig
Material DescriptionKP1 Pressure Switch M/32
Max. testipaine [bar] Pe20.0 bar
Max. testipaine [psig]290.0 psig
Nesteryhmä1
Öljyttömät kylmäaineetR134aR513AR515B
Paine uros/naarasNaaras
Paineanturi elementtiPalkeet
Paineliitäntä, vakioDIN 8912
Ominaisuudet
Arvo
Paineliitäntäkoko1/4
PaineliitäntätyyppiLaippamutteri
PakkaustapaMonipakkaus
PalautustoimintoAutom.
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Säätöalue6 inHg - 108 psig
Säätöalue [bar] Pe [maks.]7.50 bar
Säätöalue [bar] Pe [min.]-0.20 bar
Sähkö uros/naarasNaaras
SähköliitäntätyyppiNivelöity kaapelikiinnike
SCIP-asiakirjan nro1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786
SCIP-asiakirjan tuotenimiKP KPI
Sisältää paristotNo
Suojausluokka Nema (-)1
TuotekuvausPainekytkin
TuoteryhmäKytkimet ja termostaatit
TuotetyyppiKP1
Tuotteen lisätarvikkeetKytkinten tarvikkeet
Tuotteen nimiPainekytkin
UL hyväksyntä nimiE31024MH27572
UL-hyväksyttyYes
UL-hyväksytyt kylmäaineetR113R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B
Voiteluaineiden yhteensopivuusÖljyttömät sovellukset
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.]65 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.]-25 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [Maks.]149 °F
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [min.]-13 °F

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.468 Kilogram
Nettopaino0.433 Kilogram
Määrä1.281 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702424498221
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm