Painekytkin, KP1
060-200166
Säätöalue [bar] Pe: -0.2 - 7.5, Ero [bar]: 0.7 - 4, Kosketimen toiminta: SPDT, Palautustoiminto: Autom., Paineliitäntätyyppi: Laippa, Paineliitäntäkoko: 1/4, Paine uros/naaras: Uros, Kotelointiluokka IP: IP30, Maks. Käyttöpaine [bar]: 17
Tämä tuote on poistettu valikoimasta.
Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.
Jos etsit vastaavaa tuotetta, voit tutustua muihin vaihtoehtoihin saman tuotetyypin sivulla. : KP
060-200166
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Application note | Not applicable for liquid line |
| CE-hyväksytty | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE-luokka | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EN 60947 johdotusominaisuudet | Jousto, holkit: 0,5–1,5 mm2Jousto, ei holkkeja: 0,7–2,5 mm2Yksiosainen/säikeet: 0,75–2,5 mm2 |
| EN 60947 sähköominaisuudet | Eriste: 400 VSaasteluokka: 3Pulssin nimellisjännite: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A |
| Ero [bar] [maks.] | 4.00 bar |
| Ero [bar] [min.] | 0.70 bar |
| Ero [psi] [maks.] | 58.00 psi |
| Ero [psi] [min.] | 10.00 psi |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | No |
| Huollettavissa | Ei |
| Hyväksyntä | BVCCCCECMIMDNVEACGLLLC CDC EURO-TYSKLRLVDPEDRINARMRSRoHS Kiinac UL us UL353, CS C22.2c UL us UL873, CS C22.2 |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Kosketimen toiminta | SPDT |
| Kotelointiluokka IP | IP30 |
| Kylmäaineet | R113R1233zd(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B |
| Liitäntäluokka | 120 Vac,16FLA, 96LRA, 3 A Pilot-käyttö16 A resistiivinen, yksi vaihe240 V AC, 8 FLA, 48 LRA240V dc,12W pilot duty(0.05 A)8 A resistiivinen, yksi vaihe |
| Luokka | IV |
| Määrä/pakkaustapa | 36 kpl |
| Maks. Käyttöpaine [bar] | 17.0 bar |
| Maks. Käyttöpaine [psig] | 245 psig |
| Material Description | KP1 Pressure Switch M/36 |
| Max. testipaine [bar] Pe | 20.0 bar |
| Max. testipaine [psig] | 290.0 psig |
| Nesteryhmä | 1 |
| Öljyttömät kylmäaineet | R134aR513AR515B |
| Paine uros/naaras | Uros |
| Paineanturi elementti | Palkeet |
| Paineliitäntä, vakio | DIN 8906 |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Paineliitäntäkoko | 1/4 |
| Paineliitäntätyyppi | Laippa |
| Pakkaustapa | Monipakkaus |
| Palautustoiminto | Autom. |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0) |
| Säätöalue | 6 inHg - 108 psig |
| Säätöalue [bar] Pe [maks.] | 7.50 bar |
| Säätöalue [bar] Pe [min.] | -0.20 bar |
| Sähkö uros/naaras | Naaras |
| Sähköliitäntäkoko | NPSM 1/2 - 14 |
| Sähköliitäntätyyppi | Nivelöity kaapelikiinnike |
| SCIP-asiakirjan nro | 1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786 |
| SCIP-asiakirjan tuotenimi | KP KPI |
| Sisältää paristot | No |
| Suojausluokka Nema (-) | 1 |
| Tuotekuvaus | Painekytkin |
| Tuoteryhmä | Kytkimet ja termostaatit |
| Tuotetyyppi | KP1 |
| Tuotteen lisätarvikkeet | Kytkinten tarvikkeet |
| Tuotteen nimi | Painekytkin |
| UL hyväksyntä nimi | E31024MH27572 |
| UL-hyväksytty | Yes |
| UL-hyväksytyt kylmäaineet | R113R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B |
| Voiteluaineiden yhteensopivuus | Öljyttömät sovellukset |
| WEEE-direktiivin piirissä | Yes |
| Ymp. Lämpöt. Huomautus | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.] | 65 °C |
| Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.] | -25 °C |
| Ympäristön lämpötila-alue [°F] [Maks.] | 149 °F |
| Ympäristön lämpötila-alue [°F] [min.] | -13 °F |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.368 Kilogram |
| Nettopaino | 0.325 Kilogram |
| Määrä | 0.57 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428978477 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |