Danfoss logo
KP5 Pressure Switch, WEB060-8091

Painekytkin, KP5

060-117991

Säätöalue [bar] Pe: 8 - 32, Ero [bar]: 1.8 - 6, Kosketimen toiminta: SPDT, Palautustoiminto: Autom., Paineliitäntätyyppi: Juotos, ODF, Paineliitäntäkoko: 1/4, Paine uros/naaras: Naaras, Kotelointiluokka IP: IP44, Maks. Käyttöpaine [bar]: 35

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
CE-hyväksyttyYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EN 60947 johdotusominaisuudetJousto, holkit: 0,5–1,5 mm2Jousto, ei holkkeja: 0,7–2,5 mm2Yksiosainen/säikeet: 0,75–2,5 mm2
EN 60947 sähköominaisuudetEriste: 400 VSaasteluokka: 3Pulssin nimellisjännite: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
Ero [bar] [maks.]6.00 bar
Ero [bar] [min.]1.80 bar
Ero [psi] [maks.]87.00 psi
Ero [psi] [min.]26.00 psi
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
HuollettavissaEi
HyväksyntäRoHS KiinaBVCCCCEDNVEACGLLRLVDRINAUAc UL us UL873, CS C22.2
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
Kosketimen toimintaSPDT
Kotelointiluokka IPIP44
KylmäaineetR113R1233zd(E)R1234yfR1234yzR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR454CR455AR507AR513AR515B
LiitäntäluokkaAC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V
Määrä/pakkaustapa32 kpl
Maks. Käyttöpaine [bar]35.0 bar
Maks. Käyttöpaine [psig]510 psig
Material DescriptionKP5 Pressure Switch M/32
Max. testipaine [bar] Pe35.0 bar
Max. testipaine [psig]510.0 psig
Öljyttömät kylmäaineetR134aR513AR515B
Paine uros/naarasNaaras
Paineanturi elementtiPalkeet
Paineliitäntä, vakioEN 1254-1
Paineliitäntäkoko1/4
PaineliitäntätyyppiJuotos, ODF
Ominaisuudet
Arvo
PakkaustapaMonipakkaus
PalautustoimintoAutom.
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Säätöalue [bar] Pe [maks.]32.00 bar
Säätöalue [bar] Pe [min.]8.00 bar
Säätöalue [psig] Pe [maks.]464.00 psig
Säätöalue [psig] Pe [min.]116.00 psig
Sähköliitäntäkoko6-14 mm
SähköliitäntätyyppiKuminen kaapeliläpivienti
SCIP-asiakirjan nro1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786
SCIP-asiakirjan tuotenimiKP KPI
Sisältää paristotNo
Suojausluokka Nema (-)2
TuotekuvausPainekytkin
TuoteryhmäKytkimet ja termostaatit
TuotetyyppiKP5
Tuotteen lisätarvikkeetKytkinten tarvikkeet
Tuotteen nimiPainekytkin
UL hyväksyntä nimiE31024
UL-hyväksyttyYes
UL-hyväksytyt kylmäaineetR113R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B
Voiteluaineiden yhteensopivuusÖljyttömät sovellukset
Ymp. Lämpöt. Huomautus80 °C/176 °F for max 120 min
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.]65 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.]-40 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [Maks.]149 °F
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [min.]-40 °F

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.338 Kilogram
Nettopaino0.303 Kilogram
Määrä1.277 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702424498313
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm