Painekytkin, KP5
060-117191
Säätöalue [bar] Pe: 8 - 32, Ero [bar]: 1.8 - 6, Kosketimen toiminta: SPDT, Palautustoiminto: Autom., Paineliitäntätyyppi: Laippa, Paineliitäntäkoko: 1/4, Paine uros/naaras: Uros, Kotelointiluokka IP: IP44, Maks. Käyttöpaine [bar]: 35
060-117191
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Application note | Not applicable for liquid line |
| CE-hyväksytty | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EN 60947 johdotusominaisuudet | Jousto, holkit: 0,5–1,5 mm2Jousto, ei holkkeja: 0,7–2,5 mm2Yksiosainen/säikeet: 0,75–2,5 mm2 |
| EN 60947 sähköominaisuudet | Eriste: 400 VSaasteluokka: 3Pulssin nimellisjännite: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A |
| Ero [bar] [maks.] | 6.00 bar |
| Ero [bar] [min.] | 1.80 bar |
| Ero [psi] [maks.] | 87.00 psi |
| Ero [psi] [min.] | 26.00 psi |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | No |
| Huollettavissa | Ei |
| Hyväksyntä | RoHS KiinaBVCCCCEDNVGLLRLVDRINARMRSUAc UL us UL873, CS C22.2 |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Kosketimen toiminta | SPDT |
| Kotelointiluokka IP | IP44 |
| Kylmäaineet | R113R1233zd(E)R1234yfR1234yzR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR454CR455AR507AR513AR515B |
| Liitäntäluokka | AC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V |
| Määrä/pakkaustapa | 36 kpl |
| Maks. Käyttöpaine [bar] | 35.0 bar |
| Maks. Käyttöpaine [psig] | 510 psig |
| Material Description | KP5 PRESSOSTAATTI |
| Max. testipaine [bar] Pe | 35.0 bar |
| Max. testipaine [psig] | 510.0 psig |
| Öljyttömät kylmäaineet | R134aR513AR515B |
| Paine uros/naaras | Uros |
| Paineanturi elementti | Palkeet |
| Paineliitäntä, vakio | DIN 8906 |
| Paineliitäntäkoko | 1/4 |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Paineliitäntätyyppi | Laippa |
| Pakkaustapa | Monipakkaus |
| Palautustoiminto | Autom. |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0) |
| Säätöalue [bar] Pe [maks.] | 32.00 bar |
| Säätöalue [bar] Pe [min.] | 8.00 bar |
| Säätöalue [psig] Pe [maks.] | 464.00 psig |
| Säätöalue [psig] Pe [min.] | 116.00 psig |
| Sähköliitäntäkoko | 6-14 mm |
| Sähköliitäntätyyppi | Kuminen kaapeliläpivienti |
| SCIP-asiakirjan nro | 1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786 |
| SCIP-asiakirjan tuotenimi | KP KPI |
| Sisältää paristot | No |
| Suojausluokka Nema (-) | 2 |
| Tuotekuvaus | Painekytkin |
| Tuoteryhmä | Kytkimet ja termostaatit |
| Tuotetyyppi | KP5 |
| Tuotteen lisätarvikkeet | Kytkinten tarvikkeet |
| Tuotteen nimi | Painekytkin |
| UL hyväksyntä nimi | E31024 |
| UL-hyväksytty | Yes |
| UL-hyväksytyt kylmäaineet | R113R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B |
| Voiteluaineiden yhteensopivuus | Öljyttömät sovellukset |
| Ymp. Lämpöt. Huomautus | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.] | 65 °C |
| Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.] | -40 °C |
| Ympäristön lämpötila-alue [°F] [Maks.] | 149 °F |
| Ympäristön lämpötila-alue [°F] [min.] | -40 °F |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.338 Kilogram |
| Nettopaino | 0.303 Kilogram |
| Määrä | 0.571 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424497675 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |