Danfoss logo
KP1 Pressure switch low pressure

Painekytkin, KP1

060-110166

Säätöalue [bar] Pe: -0.2 - 7.5, Ero [bar]: 0.7 - 4, Kosketimen toiminta: SPDT, Palautustoiminto: Autom., Paineliitäntätyyppi: Laippa, Paineliitäntäkoko: 1/4, Paine uros/naaras: Uros, Kotelointiluokka IP: IP44, Maks. Käyttöpaine [bar]: 17

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Application noteNot applicable for liquid line
CE-hyväksyttyYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-luokka5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EN 60947 johdotusominaisuudetJousto, holkit: 0,5–1,5 mm2Jousto, ei holkkeja: 0,7–2,5 mm2Yksiosainen/säikeet: 0,75–2,5 mm2
EN 60947 sähköominaisuudetEriste: 400 VSaasteluokka: 3Pulssin nimellisjännite: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
Ero [bar] [maks.]4.00 bar
Ero [bar] [min.]0.70 bar
Ero [psi] [maks.]58.00 psi
Ero [psi] [min.]10.00 psi
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
HuollettavissaEi
HyväksyntäRoHS KiinaBVCCCCECMIMDNVEACGLLRLVDPEDRINAUAc UL us UL353, CS C22.2c UL us UL873, CS C22.2
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
Kosketimen toimintaSPDT
Kotelointiluokka IPIP44
KylmäaineetR113R1233zd(E)R1234yfR1234yzR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR454CR455AR507AR513AR515B
LiitäntäluokkaAC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V
LuokkaIV
Määrä/pakkaustapa36 kpl
Maks. Käyttöpaine [bar]17.0 bar
Maks. Käyttöpaine [psig]245 psig
Material DescriptionKP1 PRESSOSTAATTI
Max. testipaine [bar] Pe20.0 bar
Max. testipaine [psig]290.0 psig
Muu RoHS-dokumentaatioSaudi Arabia RoHS
Nesteryhmä1
Öljyttömät kylmäaineetR134aR513AR515B
Paine uros/naarasUros
Paineanturi elementtiPalkeet
Ominaisuudet
Arvo
Paineliitäntä, vakioDIN 8906
Paineliitäntäkoko1/4
PaineliitäntätyyppiLaippa
PakkaustapaMonipakkaus
PalautustoimintoAutom.
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Säätöalue6 inHg - 108 psig
Säätöalue [bar] Pe [maks.]7.50 bar
Säätöalue [bar] Pe [min.]-0.20 bar
Sähköliitäntäkoko6-14 mm
SähköliitäntätyyppiKuminen kaapeliläpivienti
SCIP-asiakirjan nro1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786
SCIP-asiakirjan tuotenimiKP KPI
Sisältää paristotNo
Suojausluokka Nema (-)2
TuotekuvausPainekytkin
TuoteryhmäKytkimet ja termostaatit
TuotetyyppiKP1
Tuotteen lisätarvikkeetKytkinten tarvikkeet
Tuotteen nimiPainekytkin
UL hyväksyntä nimiE31024MH27572
UL-hyväksyttyYes
UL-hyväksytyt kylmäaineetR113R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B
Voiteluaineiden yhteensopivuusÖljyttömät sovellukset
WEEE-direktiivin piirissäYes
Ymp. Lämpöt. Huomautus80 °C/176 °F for max 120 min
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.]65 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.]-25 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [Maks.]149 °F
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [min.]-13 °F

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.344 Kilogram
Nettopaino0.3 Kilogram
Määrä0.57 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702422002185
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm