Danfoss logo
Pressure switch, KP6EW, WEB060-8301

Painekytkin, KP6EW

060-522466

Säätöalue [bar] Pe: 8 - 42, Ero [bar]: 4 - 10, Kosketimen toiminta: SPDT kulta, Palautustoiminto: Autom., Paineliitäntätyyppi: Juotos, ODF, Paineliitäntäkoko: 1/4, Paine uros/naaras: Naaras, Kotelointiluokka IP: IP44, Maks. Käyttöpaine [bar]: 46.5

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
ATEX-myyntiteksti-20C<ta<+60CII 3G Ex ic IIB T6 Gc
CE-hyväksyttyYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-luokka5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EN 60947 johdotusominaisuudetJousto, holkit: 0,5–1,5 mm2Jousto, ei holkkeja: 0,7–2,5 mm2Yksiosainen/säikeet: 0,75–2,5 mm2
EN 60947 sähköominaisuudetEriste: 400 VSaasteluokka: 3Pulssin nimellisjännite: 4 kVOikosulkusuojaus, sulake: 10 A
Ero [bar] [maks.]10.00 bar
Ero [bar] [min.]4.00 bar
Ero [psi] [maks.]145.00 psi
Ero [psi] [min.]58.00 psi
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
HuollettavissaEi
HyväksyntäATEX - Luokka 3 - Alue 2RoHS KiinaCCCCEEACLVDPEDRINAUAcURus
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
Kosketimen toimintaSPDT kulta
Kotelointiluokka IPIP44
KylmäaineetR1234yfR1234ze(E)R1270R170R290R32R444BR452BR454AR454BR454CR455AR516AR600R600aR601R601a
LiitäntäluokkaCi max: 0.5 nFIi max: 0.1 ALi max: 0.2 μHPi max: 1 WUi max: 30 V
LuokkaIV
Määrä/pakkaustapa32 kpl
Maks. Käyttöpaine [bar]46.5 bar
Maks. Käyttöpaine [psig]675 psig
Material DescriptionKP6EW Pressure Switch M/32 ATEX
Max. testipaine [bar] Pe46.5 bar
Max. testipaine [psig]675.0 psig
Nesteryhmä1
Öljyttömät kylmäaineetR1234ze(E)R516A
Paine uros/naarasNaaras
Paineanturi elementtiPalkeet
Paineliitäntä, vakioEN 1254-1
Paineliitäntäkoko1/4
Ominaisuudet
Arvo
PaineliitäntätyyppiJuotos, ODF
PakkaustapaMonipakkaus
PalautustoimintoAutom.
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Säätöalue [bar] Pe [maks.]42.00 bar
Säätöalue [bar] Pe [min.]8.00 bar
Säätöalue [psig] Pe [maks.]610.00 psig
Säätöalue [psig] Pe [min.]116.00 psig
Sähkö uros/naarasNaaras
Sähköliit. kommentitMetallinen kaapeliläpivienti
SähköliitäntäkokoPg 13.5
SähköliitäntästandardiDIN 40430
SähköliitäntätyyppiRuuvattu kaapelin tulo
SCIP-asiakirjan nro1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786
SCIP-asiakirjan tuotenimiKP KPI
Sisältää paristotNo
Suojausluokka Nema (-)2
TuotekuvausPainekytkin
TuoteryhmäKytkimet ja termostaatit
TuotetyyppiKP6EW
Tuotteen lisätarvikkeetKytkinten tarvikkeet
Tuotteen nimiPainekytkin
UL-hyväksytyt kylmäaineetR1234yfR1234ze(E)R1270R170R290R32R444BR454AR454CR455AR516AR600R600a
Voiteluaineiden yhteensopivuusÖljyttömät sovellukset
WEEE-direktiivin piirissäYes
Ymp. Lämpöt. Huomautus80 °C/176 °F for max 120 min
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.]60 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.]-20 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [Maks.]140 °F
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [min.]-4 °F

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.427 Kilogram
Nettopaino0.385 Kilogram
Määrä1.281 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702428659680
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm