Kompakti painekytkin, HTB
061G1085
Kosketimen toiminta: SPST, Palautustoiminto: Autom., Paineliitäntätyyppi: JUOTOS, ODM, Paineliitäntäkoko: 2.4 mm, Maks. Käyttöpaine [bar]: 33
061G1085
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Asennusoptiot | 2 x M4 x 0.7 |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | No |
| Huollettavissa | Ei |
| Kapillaariputken pituus [mm] | 1000 mm |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Kosketimen toiminta | SPST |
| Kylmäaineet | R1234yfR1234ze(E)R134aR32R404AR407AR407CR407FR410AR448AR449AR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513A |
| Liitäntäluokka | AC125V/AC250VFLA 2-20 A |
| Määrä/pakkaustapa | 100 kpl |
| Määrittelyavain | HTB-X122 |
| Maks. Käyttöpaine [bar] | 33.0 bar |
| Maks. Käyttöpaine [psig] | 478 psig |
| Material Description | HTB Pressure Switch X122 I/100 |
| Max. testipaine [bar] Pe | 40.0 bar |
| Painealueluokka | Korkeapaine |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Paineen asetus päällä [bar] | 12.8 bar |
| Paineen asetus pois [bar] | 10.8 bar |
| Paineliitäntäkoko | 2.4 mm |
| Paineliitäntätyyppi | JUOTOS, ODM |
| Pakkaustapa | Teollisuuspakkaus |
| Palautustoiminto | Autom. |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Sähköliit. kommentit | 2 x Faston-liitin 250 |
| Sähköliitäntätyyppi | Lattaliittimet |
| Sisältää paristot | No |
| Tuoteryhmä | Kytkimet ja termostaatit |
| Tuotetyyppi | HTB |
| Tuotteen lisätarvikkeet | Ei |
| Tuotteen nimi | Kompakti painekytkin |
| Tyyppimerkintä | HTB-X122 |
| Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.] | 70 °C |
| Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.] | -20 °C |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.108 Kilogram |
| Nettopaino | 0.104 Kilogram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Määrä | 0.461 Liter |
| EAN/UPC | 5702428531504 |